|
|
07124Manípulos de torque com regulagem de alta precisão |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Manípulo e parafuso de ajuste em alumínio. Bucha e pino em aço 5.8.Versão:Manípulo e parafuso de ajuste anodizados. Bucha brunida e pino zincado.Indicação:O torque necessário será ajustado por meio de um parafuso de regulagem e uma escala graduada. O valor ajustado poderá ser fixado através de um parafuso de aperto posicionado lateralmente. Ao atingir o torque definido, o manípulo de torque emitirá um ruído perceptível. O torque de desaperto é maior do que o de aperto, de modo que o manípulo possa ser solto sem problemas.
A versão com rosca fêmea possui um furo passante posicionado no parafuso de ajuste, possibilitando assim que os manípulos de torque possam ser instalados sobre barras roscadas.
Precisão do torque ajustado ± 5%.Sob consulta:Outros comprimentos de rosca.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | Torque Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07124-105 | M5 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 0,05 - 0,1 | | | 72,04 € | | 07124-106 | M6 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 0,1 - 0,25 | | | 76,41 € | | 07124-208 | M8 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 0,25 - 0,5 | | | 80,79 € | | 07124-210 | M10 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 0,5 - 1 | | | 85,12 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | L | Torque Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07124-105X30 | 1 | M5 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 30 | 0,05 - 0,15 | | | 74,22 € | | 07124-105X40 | 1 | M5 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 40 | 0,05 - 0,15 | | | 74,22 € | | 07124-106X30 | 1 | M6 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 30 | 0,1 - 0,25 | | | 78,58 € | | 07124-106X40 | 1 | M6 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 40 | 0,1 - 0,25 | | | 78,58 € | | 07124-208X40 | 2 | M8 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 40 | 0,25 - 0,5 | | | 82,96 € | | 07124-208X50 | 2 | M8 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 50 | 0,25 - 0,5 | | | 82,96 € | | 07124-210X40 | 2 | M10 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 40 | 0,5 - 1 | | | 87,32 € | | 07124-210X50 | 2 | M10 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 50 | 0,5 - 1 | | | 87,32 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|