|
|
07813Anéis de aperto bipartidos versão larga |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.
Aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço brunido, parafuso em aço 12.9. Aço inoxidável, superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70. Indicação:Anéis de aperto bipartidos contornam o eixo com uma distribuição uniforme da força de fixação. Isto leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem que o eixo seja danificado.
A tolerância do eixo deve estar dentro da medida h11. Faixa de temperatura:-40 °C - +175 °C.Sob consulta:Dimensões adicionais.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | B | C | D1 | D2 | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07813-00801 | aço | 20 | - | 8 | 18 | 22,4 | | | 8,72 € | | 07813-01001 | aço | 20 | - | 10 | 24 | 26 | | | 10,04 € | | 07813-01201 | aço | 24 | - | 12 | 28 | 31,8 | | | 10,91 € | | 07813-01601 | aço | 29 | - | 16 | 34 | 39,4 | | | 13,28 € | | 07813-02001 | aço | 33 | - | 20 | 40 | 46,4 | | | 14,92 € | | 07813-02501 | aço | 33 | - | 25 | 45 | 50,8 | | | 16,97 € | | 07813-03001 | aço | 33 | - | 30 | 54 | 58,6 | | | 20,53 € | | 07813-04001 | aço | 33 | - | 40 | 60 | 65 | | | 20,96 € | | 07813-05001 | aço | 41 | - | 50 | 78 | 87 | | | 29,23 € | | 07813-00802 | aço inoxidável | 20 | - | 8 | 18 | 22,4 | | | 16,34 € | | 07813-01002 | aço inoxidável | 20 | - | 10 | 24 | 26 | | | 18,15 € | | 07813-01202 | aço inoxidável | 24 | - | 12 | 28 | 31,8 | | | 20,13 € | | 07813-01602 | aço inoxidável | 29 | - | 16 | 34 | 39,4 | | | 24,27 € | | 07813-02002 | aço inoxidável | 33 | - | 20 | 40 | 46,4 | | | 27,22 € | | 07813-02502 | aço inoxidável | 33 | - | 25 | 45 | 50,8 | | | 31,02 € | | 07813-03002 | aço inoxidável | 33 | - | 30 | 54 | 58,6 | | | 36,96 € | | 07813-04002 | aço inoxidável | 33 | - | 40 | 60 | 65 | | | 37,61 € | | 07813-05002 | aço inoxidável | 41 | - | 50 | 78 | 87 | | | 54,10 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|