norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável 1.4404.
Alumínio.
Versão:Peça em aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável 1.4305 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Aço inoxidável 1.4404 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Alumínio com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação:Anéis de aperto bipartidos contornam o eixo proporcionando uma distribuição uniforme da força de aperto. Isto leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem que o eixo seja danificado.

A tolerância do eixo deve estar dentro da medida h11.

Através da versão em duas peças, é possível efetuar a montagem rápida e simples, sem desmontar os componentes ao lado.

Anéis de aperto fabricados de aço inoxidável A4 são marcados com um pequeno ponto central no diâmetro externo.
Faixa de temperatura:-40 °C - +175 °C.Sob consulta:Outras dimensões.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07812 Anéis de aperto bipartidos 220 kB

Desenhos

Anéis de aperto bipartidos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
BC
(DIN 912)
D1D2RCADAces.PreçoEncomendar
07812-00401aço9M3x841620,7 5,23 €
07812-00501aço9M3x851620,7 5,23 €
07812-00601aço9M3x861620,7 5,23 €
07812-00801aço9M3x881822,4 5,23 €
07812-01001aço9M3x10102426 6,24 €
07812-01201aço11M4x12122831,8 6,53 €
07812-01501aço13M5x16153439,4 7,75 €
07812-01601aço13M5x16163439,4 7,75 €
07812-01801aço13M5x16183641,1 8,33 €
07812-02001aço15M6x18204046,4 8,92 €
07812-02201aço15M6x18224248,1 9,52 €
07812-02501aço15M6x18254550,8 10,12 €
07812-02801aço15M6x18284853,7 10,84 €
07812-03001aço15M6x18305458,6 11,59 €
07812-04001aço15M6x18406065 14,28 €
07812-05001aço19M8x25507887 25,89 €
07812-00402aço inoxidável9M3x841620,7 9,55 €
07812-00502aço inoxidável9M3x851620,7 9,55 €
07812-00602aço inoxidável9M3x861620,7 9,55 €
07812-00802aço inoxidável9M3x881822,4 9,91 €
07812-01002aço inoxidável9M3x10102426 11,59 €
07812-01202aço inoxidável11M4x12122831,8 12,20 €
07812-01502aço inoxidável13M5x16153439,4 14,28 €
07812-01602aço inoxidável13M5x16163439,4 14,28 €
07812-01802aço inoxidável13M5x16183641,1 16,05 €
07812-02002aço inoxidável15M6x18204046,4 18,20 €
07812-02202aço inoxidável15M6x18224248,1 20,06 €
07812-02502aço inoxidável15M6x18254550,8 20,90 €
07812-02802aço inoxidável15M6x18284853,7 23,05 €
07812-03002aço inoxidável15M6x18305458,6 24,10 €
07812-04002aço inoxidável15M6x18406065 32,36 €
07812-05002aço inoxidável19M8x25507887 73,32 €
07812-00404aço inoxidável A49M3x841620,7 10,14 €
07812-00504aço inoxidável A49M3x851620,7 10,14 €
07812-00604aço inoxidável A49M3x861620,7 10,14 €
07812-00804aço inoxidável A49M3x881822,4 10,38 €
07812-01004aço inoxidável A49M3x10102426 12,37 €
07812-01204aço inoxidável A411M4x12122831,8 12,85 €
07812-01504aço inoxidável A413M5x16153439,4 15,73 €
07812-01604aço inoxidável A413M5x16163439,4 16,42 €
07812-01804aço inoxidável A413M5x16183641,1 18,48 €
07812-02004aço inoxidável A415M6x18204046,4 19,67 €
07812-02204aço inoxidável A415M6x18224248,1 21,46 €
07812-02504aço inoxidável A415M6x18254550,8 22,36 €
07812-02804aço inoxidável A415M6x18284853,7 25,43 €
07812-03004aço inoxidável A415M6x18305458,6 25,68 €
07812-04004aço inoxidável A415M6x18406065 34,17 €
07812-05004aço inoxidável A419M8x25507887 75,64 €
07812-00403alumínio9M3x841620,7 6,81 €
07812-00503alumínio9M3x851620,7 6,81 €
07812-00603alumínio9M3x861620,7 6,81 €
07812-00803alumínio9M3x881822,4 7,43 €
07812-01003alumínio9M3x10102426 10,21 €
07812-01203alumínio11M4x12122831,8 10,52 €
07812-01503alumínio13M5x16153439,4 11,76 €
07812-01603alumínio13M5x16163439,4 11,76 €
07812-01803alumínio13M5x16183641,1 13,17 €
07812-02003alumínio15M6x18204046,4 13,49 €
07812-02203alumínio15M6x18224248,1 13,49 €
07812-02503alumínio15M6x18254550,8 15,79 €
07812-02803alumínio15M6x18284853,7 19,04 €
07812-03003alumínio15M6x18305458,6 19,35 €
07812-04003alumínio15M6x18406065 25,09 €
07812-05003alumínio19M8x25507887 41,80 €