|
|
07812Anéis de aperto bipartidos |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável 1.4404.
Alumínio.Versão:Peça em aço brunido, parafuso em aço 12.9. Aço inoxidável 1.4305 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70. Aço inoxidável 1.4404 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70. Alumínio com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.Indicação:Anéis de aperto bipartidos contornam o eixo proporcionando uma distribuição uniforme da força de aperto. Isto leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem que o eixo seja danificado.
A tolerância do eixo deve estar dentro da medida h11.
Através da versão em duas peças, é possível efetuar a montagem rápida e simples, sem desmontar os componentes ao lado.
Anéis de aperto fabricados de aço inoxidável A4 são marcados com um pequeno ponto central no diâmetro externo.Faixa de temperatura:-40 °C - +175 °C.Sob consulta:Outras dimensões.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07812-00401 | aço | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 5,06 € | | 07812-00501 | aço | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 5,06 € | | 07812-00601 | aço | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 5,06 € | | 07812-00801 | aço | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 5,06 € | | 07812-01001 | aço | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 6,24 € | | 07812-01201 | aço | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 6,53 € | | 07812-01501 | aço | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 7,75 € | | 07812-01601 | aço | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 7,75 € | | 07812-01801 | aço | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 8,33 € | | 07812-02001 | aço | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 8,92 € | | 07812-02201 | aço | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 9,52 € | | 07812-02501 | aço | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 10,12 € | | 07812-02801 | aço | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 10,84 € | | 07812-03001 | aço | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 11,59 € | | 07812-04001 | aço | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 14,28 € | | 07812-05001 | aço | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 25,89 € | | 07812-00402 | aço inoxidável | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 9,55 € | | 07812-00502 | aço inoxidável | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 9,55 € | | 07812-00602 | aço inoxidável | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 9,55 € | | 07812-00802 | aço inoxidável | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 9,91 € | | 07812-01002 | aço inoxidável | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 11,59 € | | 07812-01202 | aço inoxidável | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 12,20 € | | 07812-01502 | aço inoxidável | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 14,28 € | | 07812-01602 | aço inoxidável | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 14,28 € | | 07812-01802 | aço inoxidável | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 16,05 € | | 07812-02002 | aço inoxidável | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 20,23 € | | 07812-02202 | aço inoxidável | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 21,11 € | | 07812-02502 | aço inoxidável | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 22,00 € | | 07812-02802 | aço inoxidável | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 23,05 € | | 07812-03002 | aço inoxidável | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 24,10 € | | 07812-04002 | aço inoxidável | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 40,46 € | | 07812-05002 | aço inoxidável | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 86,26 € | | 07812-00404 | aço inoxidável A4 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 9,81 € | | 07812-00504 | aço inoxidável A4 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 9,81 € | | 07812-00604 | aço inoxidável A4 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 9,81 € | | 07812-00804 | aço inoxidável A4 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 10,04 € | | 07812-01004 | aço inoxidável A4 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 11,97 € | | 07812-01204 | aço inoxidável A4 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 12,42 € | | 07812-01504 | aço inoxidável A4 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 15,21 € | | 07812-01604 | aço inoxidável A4 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 15,88 € | | 07812-01804 | aço inoxidável A4 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 17,87 € | | 07812-02004 | aço inoxidável A4 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 19,02 € | | 07812-02204 | aço inoxidável A4 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 20,76 € | | 07812-02504 | aço inoxidável A4 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 21,62 € | | 07812-02804 | aço inoxidável A4 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 24,59 € | | 07812-03004 | aço inoxidável A4 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 24,84 € | | 07812-04004 | aço inoxidável A4 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 33,04 € | | 07812-05004 | aço inoxidável A4 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 73,15 € | | 07812-00403 | alumínio | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 6,81 € | | 07812-00503 | alumínio | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 6,81 € | | 07812-00603 | alumínio | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 6,81 € | | 07812-00803 | alumínio | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 7,43 € | | 07812-01003 | alumínio | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 10,21 € | | 07812-01203 | alumínio | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 10,52 € | | 07812-01503 | alumínio | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 11,76 € | | 07812-01603 | alumínio | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 11,76 € | | 07812-01803 | alumínio | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 13,17 € | | 07812-02003 | alumínio | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 13,49 € | | 07812-02203 | alumínio | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 13,49 € | | 07812-02503 | alumínio | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 15,79 € | | 07812-02803 | alumínio | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 19,04 € | | 07812-03003 | alumínio | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 19,35 € | | 07812-04003 | alumínio | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 25,09 € | | 07812-05003 | alumínio | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 41,80 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|