|
|
07810Anéis de aperto com fenda e alavanca de aperto |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.0718.
Aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço brunido. Aço inoxidável, superfície sem tratamento. Encaixe de aço inoxidável.Indicação:Anéis de aperto com fenda e alavanca de fixação envolvem o eixo proporcionando uma distribuição uniforme das forças de fixação. Isto leva a um ajuste perfeito com altas forças de retenção, sem danificação do eixo.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.Sob consulta:Outras dimensões.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | B | D1 | D2 | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07810-11001 | aço | 9 | 10 | 24 | 44,1 | | | 10,43 € | | 07810-11201 | aço | 11 | 12 | 28 | 90,4 | | | 10,65 € | | 07810-11501 | aço | 13 | 15 | 34 | 105 | | | 11,53 € | | 07810-11601 | aço | 13 | 16 | 34 | 105 | | | 11,78 € | | 07810-11801 | aço | 13 | 18 | 36 | 105,7 | | | 12,27 € | | 07810-12001 | aço | 15 | 20 | 40 | 103,8 | | | 12,85 € | | 07810-12201 | aço | 15 | 22 | 42 | 104,2 | | | 12,85 € | | 07810-12501 | aço | 15 | 25 | 45 | 104,8 | | | 13,58 € | | 07810-12801 | aço | 15 | 28 | 48 | 106,8 | | | 13,58 € | | 07810-13001 | aço | 15 | 30 | 54 | 112,6 | | | 15,59 € | | 07810-14001 | aço | 15 | 40 | 60 | 113,2 | | | 17,71 € | | 07810-15001 | aço | 19 | 50 | 78 | 150,2 | | | 32,88 € | | 07810-11002 | aço inoxidável | 9 | 10 | 24 | 44,1 | | | 16,12 € | | 07810-11202 | aço inoxidável | 11 | 12 | 28 | 90,4 | | | 16,36 € | | 07810-11502 | aço inoxidável | 13 | 15 | 34 | 105 | | | 19,11 € | | 07810-11602 | aço inoxidável | 13 | 16 | 34 | 105 | | | 19,33 € | | 07810-11802 | aço inoxidável | 13 | 18 | 36 | 105,7 | | | 21,34 € | | 07810-12002 | aço inoxidável | 15 | 20 | 40 | 103,8 | | | 24,74 € | | 07810-12202 | aço inoxidável | 15 | 22 | 42 | 104,2 | | | 25,40 € | | 07810-12502 | aço inoxidável | 15 | 25 | 45 | 104,8 | | | 26,08 € | | 07810-12802 | aço inoxidável | 15 | 28 | 48 | 106,8 | | | 27,40 € | | 07810-13002 | aço inoxidável | 15 | 30 | 54 | 112,6 | | | 28,75 € | | 07810-14002 | aço inoxidável | 15 | 40 | 60 | 113,2 | | | 39,89 € | | 07810-15002 | aço inoxidável | 19 | 50 | 78 | 150,2 | | | 79,15 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|