norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento, passivada na cor azul.Indicação:Forma A: com pino roscado DIN 553 (fenda)
Forma E: com pino roscado DIN EN ISO 4027 (sextavado interno)

As tolerâncias indicadas aplicam-se em conformidade com a norma DIN 705 para anéis de ajuste com superfície sem tratamento. As tolerâncias não podem ser garantidas para os anéis de ajuste revestidos a zinco. Contudo, isso não tem qualquer influência sobre o funcionamento.
Indicação de desenho:
1) segundo pino roscado a partir de D1 ≥ 75
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07800 Anéis de ajuste (anéis de encosto) DIN 705, em aço 203 kB

Desenhos (visão geral)

Anéis de ajuste (anéis de encosto) DIN 705, em aço

Anel de ajuste DIN 705, em aço, Forma A, fenda

mais informações

Desenhos

Anel de ajuste DIN 705, em aço, Forma A, fenda

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Superfície
Corpo básico
FormaD1BD2D3
Pino roscado
CADAces.PreçoEncomendar
07800-100301açosuperfície sem tratamentoA357M2x3 0,48 €
07800-100401açosuperfície sem tratamentoA458M2,5x3 0,48 €
07800-100501açosuperfície sem tratamentoA5610M3x4 0,47 €
07800-100601açosuperfície sem tratamentoA6812M4x5 0,48 €
07800-100701açosuperfície sem tratamentoA7812M4x5 0,48 €
07800-100801açosuperfície sem tratamentoA8816M4x6 0,59 €
07800-100901açosuperfície sem tratamentoA91018M5x8 0,75 €
07800-101001açosuperfície sem tratamentoA101020M5x8 0,75 €
07800-101101açosuperfície sem tratamentoA111020M5x8 0,75 €
07800-101201açosuperfície sem tratamentoA121222M6x8 0,92 €
07800-101401açosuperfície sem tratamentoA141225M6x8 1,01 €
07800-101501açosuperfície sem tratamentoA151225M6x8 1,01 €
07800-101601açosuperfície sem tratamentoA161228M6x8 1,09 €
07800-101801açosuperfície sem tratamentoA181432M6x8 1,40 €
07800-102001açosuperfície sem tratamentoA201432M6x8 1,40 €
07800-102401açosuperfície sem tratamentoA241640M8x12 2,14 €
07800-102501açosuperfície sem tratamentoA251640M8x10 2,14 €
07800-102601açosuperfície sem tratamentoA261640M8x10 2,14 €
07800-102801açosuperfície sem tratamentoA281645M8x12 2,78 €
07800-103001açosuperfície sem tratamentoA301645M8x10 2,78 €
07800-103201açosuperfície sem tratamentoA321650M8x12 3,43 €
07800-103501açosuperfície sem tratamentoA351656M8x12 3,90 €
07800-103601açosuperfície sem tratamentoA361656M8x12 3,90 €
07800-103801açosuperfície sem tratamentoA381656M8x12 4,26 €
07800-104001açosuperfície sem tratamentoA401863M10x16 5,85 €
07800-104201açosuperfície sem tratamentoA421863M10x16 5,85 €
07800-104501açosuperfície sem tratamentoA451870M10x16 7,00 €
07800-104801açosuperfície sem tratamentoA481870M10x16 7,00 €
07800-105001açosuperfície sem tratamentoA501880M10x16 8,77 €
07800-105201açosuperfície sem tratamentoA521880M10x16 8,77 €
07800-105501açosuperfície sem tratamentoA551880M10x16 8,77 €
07800-105601açosuperfície sem tratamentoA561880M10x16 8,77 €
07800-105801açosuperfície sem tratamentoA582090M10x16 13,10 €
07800-106001açosuperfície sem tratamentoA602090M10x16 13,10 €
07800-106301açosuperfície sem tratamentoA632090M10x16 13,10 €
07800-106501açosuperfície sem tratamentoA6520100M10x20 16,12 €
07800-106801açosuperfície sem tratamentoA6820100M10x20 16,12 €
07800-107001açosuperfície sem tratamentoA7020100M10x20 16,12 €
07800-107201açosuperfície sem tratamentoA7220100M10x20 21,52 €
07800-107501açosuperfície sem tratamentoA7522110M12x20 21,52 €
07800-108001açosuperfície sem tratamentoA8022110M12x20 21,52 €
07800-108501açosuperfície sem tratamentoA8522125M12x25 41,91 €
07800-109001açosuperfície sem tratamentoA9022125M12x20 41,91 €
07800-110001açosuperfície sem tratamentoA10025140M12x25 49,09 €

Anel de ajuste DIN 705, em aço, Forma E, sextavado interno

mais informações

Desenhos

Anel de ajuste DIN 705, em aço, Forma E, sextavado interno

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Superfície
Corpo básico
FormaD1BD2D3
Pino roscado
CADAces.PreçoEncomendar
07800-300301açosuperfície sem tratamentoE357M2x3 0,61 €
07800-300401açosuperfície sem tratamentoE458M2,5x3 0,61 €
07800-300501açosuperfície sem tratamentoE5610M3x4 0,62 €
07800-300601açosuperfície sem tratamentoE6812M4x5 0,62 €
07800-300701açosuperfície sem tratamentoE7812M4x5 0,62 €
07800-300801açosuperfície sem tratamentoE8816M4x6 0,68 €
07800-300901açosuperfície sem tratamentoE91018M5x8 0,77 €
07800-301001açosuperfície sem tratamentoE101020M5x8 0,89 €
07800-301101açosuperfície sem tratamentoE111020M5x8 0,89 €
07800-301201açosuperfície sem tratamentoE121222M6x8 1,01 €
07800-301401açosuperfície sem tratamentoE141225M6x8 1,09 €
07800-301501açosuperfície sem tratamentoE151225M6x8 1,09 €
07800-301601açosuperfície sem tratamentoE161228M6x8 1,16 €
07800-301801açosuperfície sem tratamentoE181432M6x8 1,47 €
07800-302001açosuperfície sem tratamentoE201432M6x8 1,47 €
07800-302401açosuperfície sem tratamentoE241640M8x12 2,27 €
07800-302501açosuperfície sem tratamentoE251640M8x10 2,27 €
07800-302601açosuperfície sem tratamentoE261640M8x10 2,27 €
07800-302801açosuperfície sem tratamentoE281645M8x12 2,99 €
07800-303001açosuperfície sem tratamentoE301645M8x10 3,04 €
07800-303201açosuperfície sem tratamentoE321650M8x12 3,65 €
07800-303501açosuperfície sem tratamentoE351656M8x12 4,09 €
07800-303601açosuperfície sem tratamentoE361656M8x12 4,09 €
07800-303801açosuperfície sem tratamentoE381656M8x12 4,17 €
07800-304001açosuperfície sem tratamentoE401863M10x16 5,98 €
07800-304201açosuperfície sem tratamentoE421863M10x16 5,98 €
07800-304501açosuperfície sem tratamentoE451870M10x16 7,05 €
07800-304801açosuperfície sem tratamentoE481870M10x16 7,05 €
07800-305001açosuperfície sem tratamentoE501880M10x16 8,97 €
07800-305201açosuperfície sem tratamentoE521880M10x16 8,97 €
07800-305501açosuperfície sem tratamentoE551880M10x16 8,97 €
07800-305601açosuperfície sem tratamentoE561880M10x16 8,97 €
07800-305801açosuperfície sem tratamentoE582090M10x16 13,66 €
07800-306001açosuperfície sem tratamentoE602090M10x16 13,66 €
07800-306301açosuperfície sem tratamentoE632090M10x16 13,66 €
07800-306501açosuperfície sem tratamentoE6520100M10x20 16,87 €
07800-306801açosuperfície sem tratamentoE6820100M10x20 16,87 €
07800-307001açosuperfície sem tratamentoE7020100M10x20 16,87 €
07800-307201açosuperfície sem tratamentoE7220100M10x20 23,17 €
07800-307501aço inoxidável A2superfície sem tratamentoE7522110M12x20 23,17 €
07800-308001aço inoxidável A2superfície sem tratamentoE8022110M12x20 23,17 €
07800-308501aço inoxidável A2superfície sem tratamentoE8522125M12x25 42,34 €
07800-309001aço inoxidável A2superfície sem tratamentoE9022125M12x20 42,34 €
07800-310001aço inoxidável A2superfície sem tratamentoE10025140M12x25 49,98 €
07800-300303açozincado, passivado na cor azulE357M2x3 0,94 €
07800-300403açozincado, passivado na cor azulE458M2,5x3 0,94 €
07800-300503açozincado, passivado na cor azulE5610M3x4 0,97 €
07800-300603açozincado, passivado na cor azulE6812M4x5 0,97 €
07800-300703açozincado, passivado na cor azulE7812M4x5 1,04 €
07800-300803açozincado, passivado na cor azulE8816M4x6 1,06 €
07800-300903açozincado, passivado na cor azulE91018M5x8 1,20 €
07800-301003açozincado, passivado na cor azulE101020M5x8 1,30 €
07800-301103açozincado, passivado na cor azulE111020M5x8 1,30 €
07800-301203açozincado, passivado na cor azulE121222M6x8 1,32 €
07800-301403açozincado, passivado na cor azulE141225M6x8 1,31 €
07800-301503açozincado, passivado na cor azulE151225M6x8 1,31 €
07800-301603açozincado, passivado na cor azulE161228M6x8 1,38 €
07800-301803açozincado, passivado na cor azulE181432M6x8 1,47 €
07800-302003açozincado, passivado na cor azulE201432M6x8 1,47 €
07800-302403açozincado, passivado na cor azulE241640M8x12 2,33 €
07800-302503açozincado, passivado na cor azulE251640M8x10 2,33 €
07800-302603açozincado, passivado na cor azulE261640M8x10 2,33 €
07800-302803açozincado, passivado na cor azulE281645M8x12 2,83 €
07800-303003açozincado, passivado na cor azulE301645M8x10 2,90 €
07800-303203açozincado, passivado na cor azulE321650M8x12 4,36 €
07800-303503açozincado, passivado na cor azulE351656M8x12 5,09 €
07800-303603açozincado, passivado na cor azulE361656M8x12 5,90 €
07800-303803açozincado, passivado na cor azulE381656M8x12 6,79 €
07800-304003açozincado, passivado na cor azulE401863M10x16 6,45 €
07800-304203açozincado, passivado na cor azulE421863M10x16 7,10 €
07800-304503açozincado, passivado na cor azulE451870M10x16 9,03 €
07800-304803açozincado, passivado na cor azulE481870M10x16 9,87 €
07800-305003açozincado, passivado na cor azulE501880M10x16 10,02 €
07800-305203açozincado, passivado na cor azulE521880M10x16 10,02 €
07800-305503açozincado, passivado na cor azulE551880M10x16 10,02 €
07800-305603açozincado, passivado na cor azulE561880M10x16 14,46 €
07800-305803açozincado, passivado na cor azulE582090M10x16 19,79 €
07800-306003açozincado, passivado na cor azulE602090M10x16 17,00 €
07800-306303açozincado, passivado na cor azulE632090M10x16 19,79 €
07800-306503açozincado, passivado na cor azulE6520100M10x20 22,32 €
07800-306803açozincado, passivado na cor azulE6820100M10x20 22,32 €
07800-307003açozincado, passivado na cor azulE7020100M10x20 22,32 €
07800-307203açozincado, passivado na cor azulE7220100M10x20 29,21 €
07800-307503açozincado, passivado na cor azulE7522110M12x20 29,21 €
07800-308003açozincado, passivado na cor azulE8022110M12x20 29,21 €
07800-308503açozincado, passivado na cor azulE8522125M12x25 45,39 €
07800-309003açozincado, passivado na cor azulE9022125M12x20 45,39 €
07800-310003açozincado, passivado na cor azulE10025140M12x25 49,15 €