norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.
Aço inoxável A2.
Versão:Forma W = brunida.
Forma H = endurecida e com superfícies planas retificadas.
Indicação:A forma H é cementada com exceção da rosca. Ambas as superfícies planas são retificadas.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07590 Porcas ranhuradas DIN 1804 159 kB

Desenhos

Porcas ranhuradas DIN 1804

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Largura da ranhura B
de acordo com a norma DIN 650
D1D2D3HH1TCADAces.PreçoEncomendar
07590-110Waço cementado5M10x1252060,52 2,14 €
07590-112Waço cementado5M12x1,5282360,52 2,29 €
07590-114Waço cementado5M14x1,5302570,52 2,63 €
07590-116Waço cementado5M16x1,5322770,52 2,76 €
07590-118Waço cementado6M18x1,5342880,52,5 2,70 €
07590-120Waço cementado6M20x1,5363080,52,5 3,04 €
07590-122Waço cementado6M22x1,5403490,52,5 3,01 €
07590-124Waço cementado6M24x1,5423690,52,5 3,15 €
07590-126Waço cementado7M26x1,54538100,53 4,38 €
07590-128Waço cementado7M28x1,55043100,53 4,81 €
07590-130Waço cementado7M30x1,55043100,53 4,93 €
07590-132Waço cementado7M32x1,55245110,53 5,01 €
07590-135Waço cementado7M35x1,55548110,53 5,50 €
07590-138Waço cementado8M38x1,55850110,53,5 6,13 €
07590-140Waço cementado8M40x1,56254120,53,5 6,92 €
07590-142Waço cementado8M42x1,56254120,53,5 6,92 €
07590-210Haço cementado5M10x1252060,52 sob consulta
07590-212Haço cementado5M12x1,5282360,52 sob consulta
07590-214Haço cementado5M14x1,5302570,52 sob consulta
07590-216Haço cementado5M16x1,5322770,52 sob consulta
07590-218Haço cementado6M18x1,5342880,52,5 sob consulta
07590-220Haço cementado6M20x1,5363080,52,5 sob consulta
07590-222Haço cementado6M22x1,5403490,52,5 sob consulta
07590-224Haço cementado6M24x1,5423690,52,5 sob consulta
07590-226Haço cementado7M26x1,54538100,53 sob consulta
07590-228Haço cementado7M28x1,55043100,53 sob consulta
07590-230Haço cementado7M30x1,55043100,53 sob consulta
07590-232Haço cementado7M32x1,55245110,53 sob consulta
07590-235Haço cementado7M35x1,55548110,53 sob consulta
07590-238Haço cementado8M38x1,55850110,53,5 sob consulta
07590-240Haço cementado8M40x1,56254120,53,5 sob consulta
07590-242Haço cementado8M42x1,56254120,53,5 sob consulta
07590-310-aço inoxidável A25M10x1252060,52 4,73 €
07590-312-aço inoxidável A25M12x1,5282360,52 5,05 €
07590-314-aço inoxidável A25M14x1,5302570,52 5,77 €
07590-316-aço inoxidável A25M16x1,5322770,52 6,08 €
07590-318-aço inoxidável A26M18x1,5342880,52,5 5,95 €
07590-320-aço inoxidável A26M20x1,5363080,52,5 6,68 €
07590-322-aço inoxidável A26M22x1,5403490,52,5 6,64 €
07590-324-aço inoxidável A26M24x1,5423690,52,5 6,93 €
07590-326-aço inoxidável A27M26x1,54538100,53 9,63 €
07590-328-aço inoxidável A27M28x1,55043100,53 10,59 €
07590-330-aço inoxidável A27M30x1,55043100,53 10,84 €
07590-332-aço inoxidável A27M32x1,55245110,53 11,02 €
07590-335-aço inoxidável A27M35x1,55548110,53 12,09 €
07590-338-aço inoxidável A28M38x1,55850110,53,5 13,48 €
07590-340-aço inoxidável A28M40x1,56254120,53,5 15,24 €
07590-342-aço inoxidável A28M42x1,56254120,53,5 15,24 €