norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.7225. Aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:As arruelas esféricas de compensação possibilitam uma colocação exata na montagem de superfícies de apoio inclinadas em ângulos de até aprox. 4°. Para inclinações de D3 > 1°, é recomendável inserir adicionalmente uma arruela esférica de compensação como base, para obter um suporte uniforme dos parafusos. As partes superiores e inferiores não se soltarão, pois estarão travadas.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07460 Arruelas esféricas de compensação 222 kB

Desenhos

Arruelas esféricas de compensação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
HH1DD1D2D3αCADAces.PreçoEncomendar
07460-151aço85,5238,52515 17,55 €
07460-201aço106,230133220 19,54 €
07460-301aço12,5940204530 23,44 €
07460-401aço161352295838 36,56 €
07460-501aço201465367048 54,41 €
07460-152aço inoxidável85,5238,52515 22,63 €
07460-202aço inoxidável106,230133220 24,43 €
07460-302aço inoxidável12,5940204530 31,30 €
07460-402aço inoxidável161352295838 45,57 €
07460-502aço inoxidável201465367048 68,36 €