|
|
07460Arruelas esféricas de compensação |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.7225. Aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço passivado azul. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:As arruelas esféricas de compensação possibilitam uma colocação exata na montagem de superfícies de apoio inclinadas em ângulos de até aprox. 4°. Para inclinações de D3 > 1°, é recomendável inserir adicionalmente uma arruela esférica de compensação como base, para obter um suporte uniforme dos parafusos. As partes superiores e inferiores não se soltarão, pois estarão travadas.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | α | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07460-151 | aço | 8 | 5,5 | 23 | 8,5 | 25 | 15 | 4° | | | 17,55 € | | 07460-201 | aço | 10 | 6,2 | 30 | 13 | 32 | 20 | 4° | | | 19,54 € | | 07460-301 | aço | 12,5 | 9 | 40 | 20 | 45 | 30 | 4° | | | 23,44 € | | 07460-401 | aço | 16 | 13 | 52 | 29 | 58 | 38 | 4° | | | 36,56 € | | 07460-501 | aço | 20 | 14 | 65 | 36 | 70 | 48 | 4° | | | 54,41 € | | 07460-152 | aço inoxidável | 8 | 5,5 | 23 | 8,5 | 25 | 15 | 4° | | | 22,63 € | | 07460-202 | aço inoxidável | 10 | 6,2 | 30 | 13 | 32 | 20 | 4° | | | 24,43 € | | 07460-302 | aço inoxidável | 12,5 | 9 | 40 | 20 | 45 | 30 | 4° | | | 31,30 € | | 07460-402 | aço inoxidável | 16 | 13 | 52 | 29 | 58 | 38 | 4° | | | 45,57 € | | 07460-502 | aço inoxidável | 20 | 14 | 65 | 36 | 70 | 48 | 4° | | | 68,36 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|