DescriçãoMaterial:Aço 1.7225. Aço inoxidável 1.4305.
Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:As arruelas esféricas de compensação possibilitam uma colocação exata na montagem de superfícies de apoio inclinadas em ângulos de até aprox. 4°. Para inclinações de D3 > 1°, é recomendável inserir adicionalmente uma arruela esférica de compensação como base, para obter um suporte uniforme dos parafusos. As partes superiores e inferiores não se soltarão, pois estarão travadas.Particularidades: