norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado ou aço inoxidável.Versão:Versão em aço temperado com dureza HV 390 ±40.
Versão em aço inoxidável não endurecido, superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Para orifícios oblongos devem ser utilizadas arruelas cônicas da versão G.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07420_G Arruela cônica forma G, D4>D3, DIN 6319, edição 10/01 183 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 691 kB

Desenhos

Arruela cônica forma G, D4>D3, DIN 6319, edição 10/01

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaD1D2D5HH2Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
07420-305aço temperadoG6159,252,53,56,5 0,47 €
07420-306aço temperadoG7,1171145,49 0,75 €
07420-308aço temperadoG9,62414,557,117 1,13 €
07420-310aço temperadoG123018,557,326 1,43 €
07420-312aço temperadoG14,236206938 1,98 €
07420-314aço temperadoG16,54024,869,553 2,60 €
07420-316aço temperadoG194426710,473 2,94 €
07420-320aço temperadoG23,25031812,2117 4,12 €
07420-324aço temperadoG2860371015,7168 6,64 €
07420-330aço temperadoG3568491219,7269 12,33 €
07420-336aço temperadoG4280601220,3394 15,17 €
07420-0306aço inoxidávelG7,1171145,46 1,74 €
07420-0308aço inoxidávelG9,62414,557,112 2,52 €
07420-0310aço inoxidávelG123018,557,316 4,11 €
07420-0312aço inoxidávelG14,236206924 5,55 €
07420-0316aço inoxidávelG194426710,445 9,13 €
07420-0320aço inoxidávelG23,25031812,271 13,63 €
07420-0324aço inoxidávelG2860371015,7105 18,20 €
07420-0330aço inoxidávelG3568491219,7191 23,28 €