|
|
07420_GArruela cônica forma G, D4>D3, DIN 6319, edição 10/01 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado ou aço inoxidável.Versão:Versão em aço temperado com dureza HV 390 ±40. Versão em aço inoxidável não endurecido, superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Para orifícios oblongos devem ser utilizadas arruelas cônicas da versão G.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07420-305 | aço temperado | G | 6 | 15 | 9,25 | 2,5 | 3,5 | 6,5 | | | 0,46 € | | 07420-306 | aço temperado | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 9 | | | 0,72 € | | 07420-308 | aço temperado | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 17 | | | 1,09 € | | 07420-310 | aço temperado | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 26 | | | 1,38 € | | 07420-312 | aço temperado | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 38 | | | 1,91 € | | 07420-314 | aço temperado | G | 16,5 | 40 | 24,8 | 6 | 9,5 | 53 | | | 2,52 € | | 07420-316 | aço temperado | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 73 | | | 2,85 € | | 07420-320 | aço temperado | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 117 | | | 3,98 € | | 07420-324 | aço temperado | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 168 | | | 6,42 € | | 07420-330 | aço temperado | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 269 | | | 11,93 € | | 07420-336 | aço temperado | G | 42 | 80 | 60 | 12 | 20,3 | 394 | | | 14,67 € | | 07420-0306 | aço inoxidável | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 6 | | | 1,68 € | | 07420-0308 | aço inoxidável | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 12 | | | 2,44 € | | 07420-0310 | aço inoxidável | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 16 | | | 3,97 € | | 07420-0312 | aço inoxidável | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 24 | | | 5,37 € | | 07420-0316 | aço inoxidável | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 45 | | | 8,83 € | | 07420-0320 | aço inoxidável | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 71 | | | 13,18 € | | 07420-0324 | aço inoxidável | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 105 | | | 17,61 € | | 07420-0330 | aço inoxidável | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 191 | | | 22,51 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|