norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado ou aço inoxidável.Versão:Versão em aço cementado.
Versão em aço inoxidável não endurecido, superfície sem tratamento.
Indicação:Para orifícios oblongos devem ser utilizadas arruelas cônicas da versão G.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07420_D Arruelas cônicas forma D DIN 6319, edição 10/01 179 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 691 kB

Desenhos

Arruelas cônicas forma D DIN 6319, edição 10/01

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaD1D2D5HH2Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
07420-205aço cementadoD610,59,252,13,16,5 0,46 €
07420-206aço cementadoD7,112112,84,29 0,38 €
07420-208aço cementadoD9,61714,53,55,617 0,43 €
07420-210aço cementadoD122118,54,26,526 0,60 €
07420-212aço cementadoD14,224205838 0,64 €
07420-214aço cementadoD16,52824,85,68,553 1,05 €
07420-216aço cementadoD1930266,29,573 1,08 €
07420-220aço cementadoD23,236317,511,7117 1,66 €
07420-224aço cementadoD2844379,515,2168 2,76 €
07420-230aço cementadoD3556491219,2269 4,55 €
07420-236aço cementadoD4268601523,5394 10,40 €
07420-242aço cementadoD4978701829542 14,47 €
07420-248aço cementadoD5692822235,5714 21,69 €
07420-256aço cementadoD65103922539,7960 36,63 €
07420-264aço cementadoD751201103046,51269 49,66 €
07420-0206aço inoxidávelD7,112112,84,26 1,12 €
07420-0208aço inoxidávelD9,61714,53,55,612 1,62 €
07420-0210aço inoxidávelD122118,54,26,516 2,15 €
07420-0212aço inoxidávelD14,224205824 2,55 €
07420-0216aço inoxidávelD1930266,29,545 3,93 €
07420-0220aço inoxidávelD23,236317,511,771 5,46 €
07420-0224aço inoxidávelD2844379,515,2105 8,68 €
07420-0230aço inoxidávelD3556491219,2191 14,27 €
07420-0236aço inoxidávelD4268601523,5- 21,36 €
07420-0242aço inoxidávelD4978701829- 40,69 €
07420-0248aço inoxidávelD5692822235,5- 58,49 €