|
|
07420_DArruelas cônicas forma D DIN 6319, edição 10/01 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço cementado ou aço inoxidável.Versão:Versão em aço cementado. Versão em aço inoxidável não endurecido, superfície sem tratamento.Indicação:Para orifícios oblongos devem ser utilizadas arruelas cônicas da versão G.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07420-205 | aço cementado | D | 6 | 10,5 | 9,25 | 2,1 | 3,1 | 6,5 | | | 0,46 € | | 07420-206 | aço cementado | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 9 | | | 0,38 € | | 07420-208 | aço cementado | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 17 | | | 0,43 € | | 07420-210 | aço cementado | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 26 | | | 0,60 € | | 07420-212 | aço cementado | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 38 | | | 0,64 € | | 07420-214 | aço cementado | D | 16,5 | 28 | 24,8 | 5,6 | 8,5 | 53 | | | 1,05 € | | 07420-216 | aço cementado | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 73 | | | 1,08 € | | 07420-220 | aço cementado | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 117 | | | 1,66 € | | 07420-224 | aço cementado | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 168 | | | 2,76 € | | 07420-230 | aço cementado | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 269 | | | 4,55 € | | 07420-236 | aço cementado | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | 394 | | | 10,40 € | | 07420-242 | aço cementado | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | 542 | | | 14,47 € | | 07420-248 | aço cementado | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | 714 | | | 21,69 € | | 07420-256 | aço cementado | D | 65 | 103 | 92 | 25 | 39,7 | 960 | | | 36,63 € | | 07420-264 | aço cementado | D | 75 | 120 | 110 | 30 | 46,5 | 1269 | | | 49,66 € | | 07420-0206 | aço inoxidável | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 6 | | | 1,12 € | | 07420-0208 | aço inoxidável | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 12 | | | 1,62 € | | 07420-0210 | aço inoxidável | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 16 | | | 2,15 € | | 07420-0212 | aço inoxidável | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 24 | | | 2,55 € | | 07420-0216 | aço inoxidável | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 45 | | | 3,93 € | | 07420-0220 | aço inoxidável | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 71 | | | 5,46 € | | 07420-0224 | aço inoxidável | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 105 | | | 8,68 € | | 07420-0230 | aço inoxidável | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 191 | | | 14,27 € | | 07420-0236 | aço inoxidável | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | - | | | 21,36 € | | 07420-0242 | aço inoxidável | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | - | | | 40,69 € | | 07420-0248 | aço inoxidável | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | - | | | 58,49 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|