|
|
07420_CArruelas esféricas, forma C DIN 6319, edição 10/01 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço cementado ou aço inoxidável.Versão:Versão em aço cementado. Versão em aço inoxidável não endurecido, superfície sem tratamento.Indicação:Para orifícios oblongos devem ser utilizadas arruelas cônicas da versão G.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | D1 | D2 | H | H1 | R1 | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07420-105 | aço cementado | C | 5,25 | 10,5 | 2 | 0,4 | 7,5 | 6,5 | | | 0,46 € | | 07420-106 | aço cementado | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 9 | | | 0,36 € | | 07420-108 | aço cementado | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 17 | | | 0,38 € | | 07420-110 | aço cementado | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 26 | | | 0,56 € | | 07420-112 | aço cementado | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 38 | | | 0,60 € | | 07420-114 | aço cementado | C | 15 | 28 | 5 | 1,2 | 22 | 53 | | | 0,93 € | | 07420-116 | aço cementado | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 73 | | | 0,97 € | | 07420-120 | aço cementado | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 117 | | | 1,38 € | | 07420-124 | aço cementado | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 168 | | | 2,43 € | | 07420-130 | aço cementado | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 269 | | | 4,07 € | | 07420-136 | aço cementado | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | 394 | | | 9,66 € | | 07420-142 | aço cementado | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | 542 | | | 13,72 € | | 07420-148 | aço cementado | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | 714 | | | 20,48 € | | 07420-156 | aço cementado | C | 58 | 103 | 23 | 9,5 | 79 | 960 | | | 34,94 € | | 07420-164 | aço cementado | C | 66 | 120 | 27 | 12 | 93 | 1269 | | | 47,37 € | | 07420-0106 | aço inoxidável | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 6 | | | 1,05 € | | 07420-0108 | aço inoxidável | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 12 | | | 1,50 € | | 07420-0110 | aço inoxidável | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 16 | | | 2,02 € | | 07420-0112 | aço inoxidável | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 24 | | | 2,39 € | | 07420-0116 | aço inoxidável | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 45 | | | 3,68 € | | 07420-0120 | aço inoxidável | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 71 | | | 5,08 € | | 07420-0124 | aço inoxidável | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 105 | | | 8,10 € | | 07420-0130 | aço inoxidável | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 191 | | | 13,16 € | | 07420-0136 | aço inoxidável | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | - | | | 20,00 € | | 07420-0142 | aço inoxidável | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | - | | | 38,55 € | | 07420-0148 | aço inoxidável | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | - | | | 56,10 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|