norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado ou aço inoxidável.Versão:Versão em aço cementado.
Versão em aço inoxidável não endurecido, superfície sem tratamento.
Indicação:Para orifícios oblongos devem ser utilizadas arruelas cônicas da versão G.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07420_C Arruelas esféricas, forma C DIN 6319, edição 10/01 168 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 691 kB

Desenhos

Arruelas esféricas, forma C DIN 6319, edição 10/01

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaD1D2HH1R1Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
07420-105aço cementadoC5,2510,520,47,56,5 0,46 €
07420-106aço cementadoC6,4122,30,799 0,36 €
07420-108aço cementadoC8,4173,20,61217 0,38 €
07420-110aço cementadoC10,52140,81526 0,56 €
07420-112aço cementadoC13244,61,11738 0,60 €
07420-114aço cementadoC152851,22253 0,93 €
07420-116aço cementadoC17305,31,32273 0,97 €
07420-120aço cementadoC21366,3227117 1,38 €
07420-124aço cementadoC25448,22,432168 2,43 €
07420-130aço cementadoC315611,23,641269 4,07 €
07420-136aço cementadoC3768144,650394 9,66 €
07420-142aço cementadoC4378176,558542 13,72 €
07420-148aço cementadoC509221867714 20,48 €
07420-156aço cementadoC58103239,579960 34,94 €
07420-164aço cementadoC661202712931269 47,37 €
07420-0106aço inoxidávelC6,4122,30,796 1,05 €
07420-0108aço inoxidávelC8,4173,20,61212 1,50 €
07420-0110aço inoxidávelC10,52140,81516 2,02 €
07420-0112aço inoxidávelC13244,61,11724 2,39 €
07420-0116aço inoxidávelC17305,31,32245 3,68 €
07420-0120aço inoxidávelC21366,322771 5,08 €
07420-0124aço inoxidávelC25448,22,432105 8,10 €
07420-0130aço inoxidávelC315611,23,641191 13,16 €
07420-0136aço inoxidávelC3768144,650- 20,00 €
07420-0142aço inoxidávelC4378176,558- 38,55 €
07420-0148aço inoxidávelC509221867- 56,10 €