|
|
07420Arruelas esféricas, arruelas cônicas DIN 6319, edição 10/01 |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço cementado, aço temperado ou aço inoxidável.Versão:Aço cementado, tratado com fosfato de manganês. Aço temperado (HV 390 ±40), tratado com fosfato de manganês. Aço inoxidável sem tratamento superficial. Indicação:Para orifícios oblongos devem ser utilizadas arruelas cônicas da versão G.Indicação de desenho:Forma C: Arruela esférica Forma D: Arruela côncava Forma G: Arruela côncava Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | D1 | D2 | H | H1 | R1 | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07420-105 | aço cementado | C | 5,25 | 10,5 | 2 | 0,4 | 7,5 | 6,5 | | | 0,46 € | | 07420-106 | aço cementado | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 9 | | | 0,36 € | | 07420-108 | aço cementado | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 17 | | | 0,38 € | | 07420-110 | aço cementado | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 26 | | | 0,56 € | | 07420-112 | aço cementado | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 38 | | | 0,60 € | | 07420-114 | aço cementado | C | 15 | 28 | 5 | 1,2 | 22 | 53 | | | 0,93 € | | 07420-116 | aço cementado | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 73 | | | 0,97 € | | 07420-120 | aço cementado | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 117 | | | 1,38 € | | 07420-124 | aço cementado | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 168 | | | 2,43 € | | 07420-130 | aço cementado | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 269 | | | 4,07 € | | 07420-136 | aço cementado | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | 394 | | | 9,66 € | | 07420-142 | aço cementado | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | 542 | | | 13,72 € | | 07420-148 | aço cementado | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | 714 | | | 20,48 € | | 07420-156 | aço cementado | C | 58 | 103 | 23 | 9,5 | 79 | 960 | | | 34,94 € | | 07420-164 | aço cementado | C | 66 | 120 | 27 | 12 | 93 | 1269 | | | 47,37 € | | 07420-0106 | aço inoxidável | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 6 | | | 1,05 € | | 07420-0108 | aço inoxidável | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 12 | | | 1,50 € | | 07420-0110 | aço inoxidável | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 16 | | | 2,02 € | | 07420-0112 | aço inoxidável | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 24 | | | 2,39 € | | 07420-0116 | aço inoxidável | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 45 | | | 3,68 € | | 07420-0120 | aço inoxidável | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 71 | | | 5,08 € | | 07420-0124 | aço inoxidável | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 105 | | | 8,10 € | | 07420-0130 | aço inoxidável | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 191 | | | 13,16 € | | 07420-0136 | aço inoxidável | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | - | | | 20,00 € | | 07420-0142 | aço inoxidável | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | - | | | 38,55 € | | 07420-0148 | aço inoxidável | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | - | | | 56,10 € | |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07420-205 | aço cementado | D | 6 | 10,5 | 9,25 | 2,1 | 3,1 | 6,5 | | | 0,45 € | | 07420-206 | aço cementado | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 9 | | | 0,37 € | | 07420-208 | aço cementado | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 17 | | | 0,41 € | | 07420-210 | aço cementado | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 26 | | | 0,58 € | | 07420-212 | aço cementado | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 38 | | | 0,62 € | | 07420-214 | aço cementado | D | 16,5 | 28 | 24,8 | 5,6 | 8,5 | 53 | | | 1,01 € | | 07420-216 | aço cementado | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 73 | | | 1,05 € | | 07420-220 | aço cementado | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 117 | | | 1,60 € | | 07420-224 | aço cementado | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 168 | | | 2,67 € | | 07420-230 | aço cementado | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 269 | | | 4,40 € | | 07420-236 | aço cementado | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | 394 | | | 10,05 € | | 07420-242 | aço cementado | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | 542 | | | 14,00 € | | 07420-248 | aço cementado | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | 714 | | | 20,98 € | | 07420-256 | aço cementado | D | 65 | 103 | 92 | 25 | 39,7 | 960 | | | 35,42 € | | 07420-264 | aço cementado | D | 75 | 120 | 110 | 30 | 46,5 | 1269 | | | 48,02 € | | 07420-0206 | aço inoxidável | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 6 | | | 1,08 € | | 07420-0208 | aço inoxidável | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 12 | | | 1,56 € | | 07420-0210 | aço inoxidável | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 16 | | | 2,08 € | | 07420-0212 | aço inoxidável | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 24 | | | 2,47 € | | 07420-0216 | aço inoxidável | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 45 | | | 3,81 € | | 07420-0220 | aço inoxidável | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 71 | | | 5,28 € | | 07420-0224 | aço inoxidável | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 105 | | | 8,40 € | | 07420-0230 | aço inoxidável | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 191 | | | 13,80 € | | 07420-0236 | aço inoxidável | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | - | | | 20,65 € | | 07420-0242 | aço inoxidável | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | - | | | 39,35 € | | 07420-0248 | aço inoxidável | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | - | | | 56,57 € | |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07420-305 | aço temperado | G | 6 | 15 | 9,25 | 2,5 | 3,5 | 6,5 | | | 0,46 € | | 07420-306 | aço temperado | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 9 | | | 0,72 € | | 07420-308 | aço temperado | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 17 | | | 1,09 € | | 07420-310 | aço temperado | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 26 | | | 1,38 € | | 07420-312 | aço temperado | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 38 | | | 1,91 € | | 07420-314 | aço temperado | G | 16,5 | 40 | 24,8 | 6 | 9,5 | 53 | | | 2,52 € | | 07420-316 | aço temperado | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 73 | | | 2,85 € | | 07420-320 | aço temperado | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 117 | | | 3,98 € | | 07420-324 | aço temperado | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 168 | | | 6,42 € | | 07420-330 | aço temperado | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 269 | | | 11,93 € | | 07420-336 | aço temperado | G | 42 | 80 | 60 | 12 | 20,3 | 394 | | | 14,67 € | | 07420-0306 | aço inoxidável | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 6 | | | 1,68 € | | 07420-0308 | aço inoxidável | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 12 | | | 2,44 € | | 07420-0310 | aço inoxidável | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 16 | | | 3,97 € | | 07420-0312 | aço inoxidável | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 24 | | | 5,37 € | | 07420-0316 | aço inoxidável | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 45 | | | 8,83 € | | 07420-0320 | aço inoxidável | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 71 | | | 13,18 € | | 07420-0324 | aço inoxidável | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 105 | | | 17,61 € | | 07420-0330 | aço inoxidável | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 191 | | | 22,51 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|