|
|
07337_EContrapinos semelhantes à norma DIN 11024, forma E, com espiral... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável A2.Versão:Aço zincado. Aço inoxidável, superfície sem tratamento. Indicação:Contrapinos são utilizados para travar elementos como pinos e eixos. Eles são facilmente montáveis e reutilizáveis. As extremidades estão livres de rebarbas.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D1 | D2 | D3 | D4=para pinos Ø | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07337-11200 | E | aço | 2 | 10 | 2,5 | 9-14 | 50 | 25 | | | 0,37 € | | 07337-11300 | E | aço | 3 | 18 | 3,5 | 10-16 | 60 | 28 | | | 0,38 € | | 07337-11400 | E | aço | 4 | 20 | 4,5 | 16-20 | 60 | 30 | | | 0,39 € | | 07337-11500 | E | aço | 5 | 24 | 6 | 20-28 | 85 | 40 | | | 0,81 € | | 07337-11600 | E | aço | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 105 | 50 | | | 0,98 € | | 07337-11700 | E | aço | 7 | 30 | 8 | 28-45 | 105 | 50 | | | 1,75 € | | 07337-21200 | E | aço inoxidável A2 | 2 | 10 | 2,5 | 7-8 | 40 | 25 | | | 0,45 € | | 07337-21250 | E | aço inoxidável A2 | 2,5 | 11 | 3 | 10-16 | 46 | 24 | | | 0,60 € | | 07337-21300 | E | aço inoxidável A2 | 3 | 16 | 3,5 | 16-18 | 60 | 34 | | | 0,71 € | | 07337-21400 | E | aço inoxidável A2 | 4 | 19 | 4,5 | 18-20 | 64 | 36 | | | 1,60 € | | 07337-21500 | E | aço inoxidável A2 | 5 | 26 | 6 | 20-28 | 82 | 45 | | | 2,74 € | | 07337-21600 | E | aço inoxidável A2 | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 110 | 60 | | | 4,32 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|