|
|
07337_DContrapinos semelhantes à norma DIN 11024, forma D, com espiral... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável A2.Versão:Aço zincado. Aço inoxidável, superfície sem tratamento. Indicação:Contrapinos são utilizados para proteção de pinos e eixos. Eles são de fácil montagem e reutilizáveis. As extremidades estão livres de rebarbas.
Contrapinos com espiral duplo possuem uma característica de mola mais plana e, por isso, mais fáceis de montar. Através do espiral duplo, pode ser anexado um cabo de segurança antiperda.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D1 | D2 | D3 | D4=para pinos Ø | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07337-12225 | D | aço | 2,25 | 20 | 2,5 | 9-11,2 | 42 | 24 | | | 0,53 € | | 07337-12280 | D | aço | 2,8 | 20 | 3,2 | 11,2-14 | 48 | 26 | | | 0,61 € | | 07337-12360 | D | aço | 3,6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 | | | 0,66 € | | 07337-12450 | D | aço | 4,5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 | | | 0,72 € | | 07337-12560 | D | aço | 5,6 | 25 | 6,3 | 26-34 | 97 | 45 | | | 1,64 € | | 07337-12630 | D | aço | 6,3 | 30 | 7 | 34-45 | 125 | 56 | | | 1,84 € | | 07337-12700 | D | aço | 7 | 30 | 8 | 45-56 | 150 | 63 | | | 3,81 € | | 07337-22225 | D | aço inoxidável A2 | 2,25 | 20 | 2,5 | 7-9 | 42 | 24 | | | 0,56 € | | 07337-22280 | D | aço inoxidável A2 | 2,8 | 20 | 3,2 | 11-14 | 48 | 26 | | | 0,86 € | | 07337-22360 | D | aço inoxidável A2 | 3,6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 | | | 2,25 € | | 07337-22450 | D | aço inoxidável A2 | 4,5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 | | | 3,35 € | | 07337-22560 | D | aço inoxidável A2 | 5,6 | 25 | 6,3 | 26-34 | 97 | 45 | | | 4,65 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|