norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4310.Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Contrapinos são utilizados para proteção de pinos e eixos. Eles são de fácil montagem e reutilizáveis. As extremidades estão livres de rebarbas.

Contrapinos com espiral duplo possuem uma característica de mola mais plana e, por isso, mais fáceis de montar. Através do espiral duplo, pode ser anexado um cabo de segurança antiperda.
Indicação de desenho:
Forma E: com espiral simples
Forma D: com espiral duplo
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07337 Contrapino DIN11024 120 kB

Desenhos (visão geral)

Contrapino DIN11024

Contrapino DIN 11024, forma E, com espiral simples

mais informações

Desenhos

Contrapino DIN 11024, forma E, com espiral simples

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
D1D2

D3Para
Pinos Ø
L1L2CADAces.PreçoEncomendar
07337-11200EAço2102,59-145025 0,30 €
07337-11300EAço3183,510-166028 0,31 €
07337-11400EAço4204,516-206030 0,32 €
07337-11500EAço524620-288540 0,66 €
07337-11600EAço630728-4010550 0,79 €
07337-11700EAço730828-4510550 1,43 €
07337-21200EAço inoxidável2102,57-84025 0,37 €
07337-21250EAço inoxidável2,511310-164624 0,48 €
07337-21300EAço inoxidável3163,516-186034 0,59 €
07337-21400EAço inoxidável4194,518-206436 1,30 €
07337-21500EAço inoxidável526620-288245 2,23 €
07337-21600EAço inoxidável630728-4011060 3,54 €

Contrapino DIN 11024, forma D, com espiral duplo

mais informações

Desenhos

Contrapino DIN 11024, forma D, com espiral duplo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
D1D2

D3Para
Pinos Ø
L1L2CADAces.PreçoEncomendar
07337-12225DAço2,25202,59-11,24224 0,45 €
07337-12280DAço2,8203,211,2-144826 0,52 €
07337-12360DAço3,620414-206432 0,56 €
07337-12450DAço4,525520-268039 0,61 €
07337-12560DAço5,6256,326-349745 1,39 €
07337-12630DAço6,330734-4512556 1,55 €
07337-12700DAço730845-5615063 3,22 €
07337-22225DAço inoxidável2,5202,57-94224 0,47 €
07337-22280DAço inoxidável2,8203,211-144826 0,72 €
07337-22360DAço inoxidável3,620414-206432 1,90 €
07337-22450DAço inoxidável4,525520-268039 2,83 €
07337-22560DAço inoxidável5,6256,326-349745 3,92 €