text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4310.

Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Cupilhas são utilizadas na engenharia mecânica e automotiva como elementos de fixação e travamento. Elas são aplicadas principalmente para prender porcas ranhuradas. O travamento ocorre quando a cupilha for inserida no furo e suas extremidades dobradas.

Cupilhas podem ser encurtadas. O comprimento da cupilha deve compreender aprox. o dobro do comprimento do furo.

Como no processo de bloqueio ou desbloqueio o material estrutural se altera, as cupilhas não podem mais ser reutilizadas após a desmontagem.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram