norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4310.Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Cupilhas são utilizadas na engenharia mecânica e automotiva como elementos de fixação e travamento. Elas são aplicadas principalmente para prender porcas ranhuradas. O travamento ocorre quando a cupilha for inserida no furo e suas extremidades dobradas.

Cupilhas podem ser encurtadas. O comprimento da cupilha deve compreender aprox. o dobro do comprimento do furo.

Como no processo de bloqueio ou desbloqueio o material estrutural se altera, as cupilhas não podem mais ser reutilizadas após a desmontagem.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07336 Cupilha DIN EN ISO 1234 124 kB

Desenhos

Cupilha DIN EN ISO 1234

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Diâmetro
do furo
D1
máx.
LA
mín.
BC
máx.
para
parafusos
Para
Pinos Ø
CADAces.PreçoEncomendar
07336-1010X10Aço10,9100,831,83,5-4,53-4 0,23 €
07336-1010X12Aço10,9120,831,83,5-4,53-4 0,23 €
07336-1010X16Aço10,9160,831,83,5-4,53-4 0,23 €
07336-1010X20Aço10,9200,831,83,5-4,53-4 0,23 €
07336-1010X25Aço10,9250,831,83,5-4,53-4 0,23 €
07336-1016X12Aço1,61,4121,253,22,85,5-75-6 0,29 €
07336-1016X16Aço1,61,4161,253,22,85,5-75-6 0,29 €
07336-1016X20Aço1,61,4201,253,22,85,5-75-6 0,29 €
07336-1016X25Aço1,61,4251,253,22,85,5-75-6 0,29 €
07336-1016X32Aço1,61,4321,253,22,85,5-75-6 0,29 €
07336-1020X10Aço21,8101,2543,67-96-8 0,35 €
07336-1020X16Aço21,8161,2543,67-96-8 0,35 €
07336-1020X20Aço21,8201,2543,67-96-8 0,35 €
07336-1020X25Aço21,8251,2543,67-96-8 0,35 €
07336-1020X32Aço21,8321,2543,67-96-8 0,35 €
07336-1020X36Aço21,8361,2543,67-96-8 0,35 €
07336-1020X40Aço21,8401,2543,67-96-8 0,35 €
07336-1020X50Aço21,8501,2543,67-96-8 0,35 €
07336-1025X20Aço2,52,3201,2554,69-118-9 0,40 €
07336-1025X25Aço2,52,3251,2554,69-118-9 0,40 €
07336-1025X32Aço2,52,3321,2554,69-118-9 0,40 €
07336-1025X36Aço2,52,3361,2554,69-118-9 0,40 €
07336-1025X40Aço2,52,3401,2554,69-118-9 0,40 €
07336-1025X50Aço2,52,3501,2554,69-118-9 0,40 €
07336-1032X16Aço3,22,9161,66,45,811-149-12 0,46 €
07336-1032X20Aço3,22,9201,66,45,811-149-12 0,46 €
07336-1032X25Aço3,22,9251,66,45,811-149-12 0,46 €
07336-1032X32Aço3,22,9321,66,45,811-149-12 0,46 €
07336-1032X36Aço3,22,9361,66,45,811-149-12 0,46 €
07336-1032X40Aço3,22,9401,66,45,811-149-12 0,46 €
07336-1032X50Aço3,22,9501,66,45,811-149-12 0,46 €
07336-1032X63Aço3,22,9631,66,45,811-149-12 0,46 €
07336-1040X20Aço43,720287,414-2012-17 0,52 €
07336-1040X25Aço43,725287,414-2012-17 0,52 €
07336-1040X32Aço43,732287,414-2012-17 0,52 €
07336-1040X36Aço43,736287,414-2012-17 0,52 €
07336-1040X40Aço43,740287,414-2012-17 0,52 €
07336-1040X50Aço43,750287,414-2012-17 0,52 €
07336-1040X63Aço43,763287,414-2012-17 0,52 €
07336-1040X80Aço43,780287,414-2012-17 0,52 €
07336-1050X25Aço54,6252109,220-2717-23 0,63 €
07336-1050X32Aço54,6322109,220-2717-23 0,63 €
07336-1050X36Aço54,6362109,220-2717-23 0,63 €
07336-1050X40Aço54,6402109,220-2717-23 0,63 €
07336-1050X50Aço54,6502109,220-2717-23 0,63 €
07336-1050X63Aço54,6632109,220-2717-23 0,63 €
07336-1050X80Aço54,6802109,220-2717-23 0,63 €
07336-1063X32Aço6,35,932212,611,827-3923-29 0,75 €
07336-1063X36Aço6,35,936212,611,827-3923-29 0,75 €
07336-1063X40Aço6,35,940212,611,827-3923-29 0,75 €
07336-1063X50Aço6,35,950212,611,827-3923-29 0,75 €
07336-1063X63Aço6,35,963212,611,827-3923-29 0,75 €
07336-1063X80Aço6,35,980212,611,827-3923-29 0,75 €
07336-1063X100Aço6,35,9100212,611,827-3923-29 0,75 €
07336-1080X50Aço87,5502161539-5629-44 0,81 €
07336-1080X63Aço87,5632161539-5629-44 0,81 €
07336-1080X80Aço87,5802161539-5629-44 0,81 €
07336-1080X100Aço87,51002161539-5629-44 0,81 €
07336-2010X16Aço inoxidável10,9160,831,83,5-4,53-4 0,29 €
07336-2010X20Aço inoxidável10,9200,831,83,5-4,53-4 0,29 €
07336-2016X12Aço inoxidável1,61,4121,253,22,85,5-75-6 0,36 €
07336-2016X16Aço inoxidável1,61,4161,253,22,85,5-75-6 0,36 €
07336-2016X20Aço inoxidável1,61,4201,253,22,85,5-75-6 0,36 €
07336-2016X25Aço inoxidável1,61,4251,253,22,85,5-75-6 0,36 €
07336-2016X32Aço inoxidável1,61,4321,253,22,85,5-75-6 0,36 €
07336-2020X10Aço inoxidável21,8101,2543,67-96-8 0,44 €
07336-2020X16Aço inoxidável21,8161,2543,67-96-8 0,44 €
07336-2020X20Aço inoxidável21,8201,2543,67-96-8 0,44 €
07336-2020X25Aço inoxidável21,8251,2543,67-96-8 0,44 €
07336-2020X32Aço inoxidável21,8321,2543,67-96-8 0,44 €
07336-2020X40Aço inoxidável21,8401,2543,67-96-8 0,44 €
07336-2025X20Aço inoxidável2,52,3201,2554,69-118-9 0,51 €
07336-2025X25Aço inoxidável2,52,3251,2554,69-118-9 0,51 €
07336-2025X32Aço inoxidável2,52,3321,2554,69-118-9 0,51 €
07336-2032X16Aço inoxidável3,22,9161,66,45,811-149-12 0,58 €
07336-2032X20Aço inoxidável3,22,9201,66,45,811-149-12 0,58 €
07336-2032X25Aço inoxidável3,22,9251,66,45,811-149-12 0,58 €
07336-2032X32Aço inoxidável3,22,9321,66,45,811-149-12 0,58 €
07336-2032X36Aço inoxidável3,22,9361,66,45,811-149-12 0,58 €
07336-2032X40Aço inoxidável3,22,9401,66,45,811-149-12 0,58 €
07336-2032X50Aço inoxidável3,22,9501,66,45,811-149-12 0,58 €
07336-2032X63Aço inoxidável3,22,9631,66,45,811-149-12 0,58 €
07336-2040X20Aço inoxidável43,720287,414-2012-17 0,68 €
07336-2040X25Aço inoxidável43,725287,414-2012-17 0,68 €
07336-2040X32Aço inoxidável43,732287,414-2012-17 0,68 €
07336-2040X40Aço inoxidável43,740287,414-2012-17 0,68 €
07336-2040X50Aço inoxidável43,750287,414-2012-17 0,68 €
07336-2040X63Aço inoxidável43,763287,414-2012-17 0,68 €
07336-2050X32Aço inoxidável54,6322109,220-2717-23 0,95 €
07336-2050X36Aço inoxidável54,6362109,220-2717-23 0,95 €
07336-2050X40Aço inoxidável54,6402109,220-2717-23 0,95 €
07336-2050X50Aço inoxidável54,6502109,220-2717-23 0,95 €
07336-2050X63Aço inoxidável54,6632109,220-2717-23 0,95 €
07336-2063X36Aço inoxidável6,35,936212,611,827-3923-29 1,16 €
07336-2063X40Aço inoxidável6,35,940212,611,827-3923-29 1,16 €
07336-2063X50Aço inoxidável6,35,950212,611,827-3923-29 1,16 €
07336-2063X63Aço inoxidável6,35,963212,611,827-3923-29 1,16 €
07336-2063X80Aço inoxidável6,35,980212,611,827-3923-29 1,16 €
07336-2080X50Aço inoxidável87,5502161539-5629-44 1,37 €
07336-2080X80Aço inoxidável87,5802161539-5629-44 1,37 €
07336-2080X100Aço inoxidável87,51002161539-5629-44 1,37 €