|
|
07332Aneis de retenção para eixos DIN 6799 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço mola ou aço inoxidável 1.4122.Versão:Aço mola com superfície sem tratamento. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Aneis de retenção para eixos são colocados na ranhura de um eixo. Eles são normatizados segundo a norma DIN 6799 e projetados para pequenos eixos.
Tamanho nominal = diâmetro da ranhura D2.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | A | D1 | D2 | D3 | H | M | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07332-0230 | aço mola | 1,94 | 3-4 | 2,3 | 6,3 | 0,6 | 0,64 | | | 0,20 € | | 07332-0320 | aço mola | 2,7 | 4-5 | 3,2 | 7,3 | 0,6 | 0,64 | | | 0,20 € | | 07332-0400 | aço mola | 3,34 | 5-7 | 4 | 9,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,20 € | | 07332-0500 | aço mola | 4,11 | 6-8 | 5 | 11,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,29 € | | 07332-0600 | aço mola | 5,26 | 7-9 | 6 | 12,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,29 € | | 07332-0700 | aço mola | 5,84 | 8-11 | 7 | 14,3 | 0,9 | 0,94 | | | 0,35 € | | 07332-0800 | aço mola | 6,52 | 9-12 | 8 | 16,3 | 1 | 1,05 | | | 0,35 € | | 07332-0900 | aço mola | 7,63 | 10-14 | 9 | 18,8 | 1,1 | 1,15 | | | 0,38 € | | 07332-1000 | aço mola | 8,32 | 11-15 | 10 | 20,4 | 1,2 | 1,25 | | | 0,41 € | | 07332-1200 | aço mola | 10,45 | 13-18 | 12 | 23,4 | 1,3 | 1,35 | | | 0,47 € | | 07332-0151 | aço inoxidável | 1,28 | 2-2,5 | 1,5 | 4,25 | 0,4 | 0,44 | | | 0,29 € | | 07332-0191 | aço inoxidável | 1,61 | 2,5-3 | 1,9 | 4,8 | 0,5 | 0,54 | | | 0,29 € | | 07332-0231 | aço inoxidável | 1,94 | 3-4 | 2,3 | 6,3 | 0,6 | 0,64 | | | 0,29 € | | 07332-0321 | aço inoxidável | 2,7 | 4-5 | 3,2 | 7,3 | 0,6 | 0,64 | | | 0,35 € | | 07332-0401 | aço inoxidável | 3,34 | 5-7 | 4 | 9,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,39 € | | 07332-0501 | aço inoxidável | 4,11 | 6-8 | 5 | 11,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,44 € | | 07332-0601 | aço inoxidável | 5,26 | 7-9 | 6 | 12,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,48 € | | 07332-0701 | aço inoxidável | 5,84 | 8-11 | 7 | 14,3 | 0,9 | 0,94 | | | 0,54 € | | 07332-0901 | aço inoxidável | 7,63 | 10-14 | 9 | 18,8 | 1,1 | 1,15 | | | 0,81 € | | 07332-0801 | aço inoxidável | 6,52 | 9-12 | 8 | 16,3 | 1 | 1,05 | | | 0,64 € | | 07332-1001 | aço inoxidável | 8,32 | 11-15 | 10 | 20,4 | 1,2 | 1,25 | | | 0,83 € | | 07332-1201 | aço inoxidável | 10,45 | 13-18 | 12 | 23,4 | 1,3 | 1,35 | | | 0,90 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|