norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço mola ou aço inoxidável 1.4122.Versão:Aço mola galvanizado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Aneis de retenção para eixos são colocados na ranhura de um eixo. Eles são normatizados segundo a norma DIN 6799 e projetados para pequenos eixos.

Tamanho nominal = diâmetro da ranhura D2.
Indicação de desenho:
1) não fixado
2) fixado
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07332 Aneis de retenção para eixos DIN 6799 151 kB

Desenhos

Aneis de retenção para eixos DIN 6799

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
AD1D2D3MSCADAces.PreçoEncomendar
07332-0151Aço inoxidável1,282-2,51,54,250,440,4 0,23 €
07332-0191Aço inoxidável1,612,5-31,94,80,540,5 0,23 €
07332-0230Aço1,943-42,36,30,640,6 0,17 €
07332-0231Aço inoxidável1,943-42,36,30,640,6 0,23 €
07332-0320Aço2,74-53,27,30,640,6 0,17 €
07332-0321Aço inoxidável2,74-53,27,30,640,6 0,29 €
07332-0400Aço3,345-749,30,740,7 0,17 €
07332-0401Aço inoxidável3,345-749,30,740,7 0,33 €
07332-0500Aço4,116-8511,30,740,7 0,23 €
07332-0501Aço inoxidável4,116-8511,30,740,7 0,37 €
07332-0600Aço5,267-9612,30,740,7 0,23 €
07332-0601Aço inoxidável5,267-9612,30,740,7 0,41 €
07332-0700Aço5,848-11714,30,940,9 0,29 €
07332-0701Aço inoxidável5,848-11714,30,940,9 0,46 €
07332-0800Aço6,529-12816,31,051 0,29 €
07332-0801Aço inoxidável6,529-12816,31,051 0,55 €
07332-0900Aço7,6310-14918,81,151,1 0,32 €
07332-0901Aço inoxidável7,6310-14918,81,151,1 0,68 €
07332-1000Aço8,3211-151020,41,251,2 0,35 €
07332-1001Aço inoxidável8,3211-151020,41,251,2 0,70 €
07332-1200Aço10,4513-181223,41,351,3 0,40 €
07332-1201Aço inoxidável10,4513-181223,41,351,3 0,75 €