text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço galvanizado, dureza
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Aço inoxidável A2, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4, com superfície sem tratamento.
Indicação
As arruelas possuem um diâmetro externo de D2 = ~3 x D1.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem