|
|
07300Arruelas versão média DIN EN ISO 7089 A |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.Versão:Aço com superfície sem tratamento. Aço inoxidável A2, com superfície sem tratamento. Aço inoxidável A4, com superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Classe de resistência | para parafusos | D1 | D2 | H | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07300-03 | aço | - | M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | | | 0,13 € | | 07300-04 | aço | - | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | | | 0,13 € | | 07300-05 | aço | - | M5 | 5,3 | 10 | 1 | | | 0,13 € | | 07300-06 | aço | - | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | | | 0,13 € | | 07300-08 | aço | - | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | | | 0,13 € | | 07300-10 | aço | - | M10 | 10,5 | 20 | 2 | | | 0,13 € | | 07300-12 | aço | - | M12 | 13 | 24 | 2,5 | | | 0,13 € | | 07300-14 | aço | - | M14 | 15 | 28 | 2,5 | | | 0,20 € | | 07300-16 | aço | - | M16 | 17 | 30 | 3 | | | 0,20 € | | 07300-20 | aço | - | M20 | 21 | 37 | 3 | | | 0,35 € | | 07300-24 | aço | - | M24 | 25 | 44 | 4 | | | 0,56 € | | 07300-30 | aço | - | M30 | 31 | 56 | 4 | | | 1,09 € | | 07300-36 | aço | - | M36 | 37 | 66 | 5 | | | 2,14 € | | 07300-103 | aço inoxidável A2 | 70 | M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | | | 0,13 € | | 07300-104 | aço inoxidável A2 | 70 | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | | | 0,13 € | | 07300-105 | aço inoxidável A2 | 70 | M5 | 5,3 | 10 | 1 | | | 0,13 € | | 07300-106 | aço inoxidável A2 | 70 | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | | | 0,13 € | | 07300-108 | aço inoxidável A2 | 70 | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | | | 0,13 € | | 07300-110 | aço inoxidável A2 | 70 | M10 | 10,5 | 20 | 2 | | | 0,15 € | | 07300-112 | aço inoxidável A2 | 70 | M12 | 13 | 24 | 2,5 | | | 0,33 € | | 07300-114 | aço inoxidável A2 | 70 | M14 | 15 | 28 | 2,5 | | | 0,41 € | | 07300-116 | aço inoxidável A2 | 70 | M16 | 17 | 30 | 3 | | | 0,49 € | | 07300-120 | aço inoxidável A2 | 70 | M20 | 21 | 37 | 3 | | | 0,56 € | | 07300-124 | aço inoxidável A2 | 70 | M24 | 25 | 44 | 4 | | | 0,99 € | | 07300-130 | aço inoxidável A2 | 70 | M30 | 31 | 56 | 4 | | | 2,14 € | | 07300-136 | aço inoxidável A2 | 70 | M36 | 37 | 66 | 5 | | | 3,94 € | | 07300-603 | aço inoxidável A4 | 70 | M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | | | 0,16 € | | 07300-604 | aço inoxidável A4 | 70 | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | | | 0,16 € | | 07300-605 | aço inoxidável A4 | 70 | M5 | 5,3 | 10 | 1 | | | 0,16 € | | 07300-606 | aço inoxidável A4 | 70 | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | | | 0,16 € | | 07300-608 | aço inoxidável A4 | 70 | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | | | 0,16 € | | 07300-610 | aço inoxidável A4 | 70 | M10 | 10,5 | 20 | 2 | | | 0,21 € | | 07300-612 | aço inoxidável A4 | 70 | M12 | 13 | 24 | 2,5 | | | 0,44 € | | 07300-614 | aço inoxidável A4 | 70 | M14 | 15 | 28 | 2,5 | | | 0,54 € | | 07300-616 | aço inoxidável A4 | 70 | M16 | 17 | 30 | 3 | | | 0,66 € | | 07300-620 | aço inoxidável A4 | 70 | M20 | 21 | 37 | 3 | | | 0,72 € | | 07300-624 | aço inoxidável A4 | 70 | M24 | 25 | 44 | 4 | | | 1,29 € | | 07300-630 | aço inoxidável A4 | 70 | M30 | 31 | 56 | 4 | | | 2,79 € | | 07300-636 | aço inoxidável A4 | 70 | M36 | 37 | 66 | 5 | | | 5,12 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|