|
|
07217Porcas sextavadas com flange DIN 6923 / EN 1661 ampliada |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.Versão:Aço com classe de resistência 8, galvanizado. Aço inoxidável A2, com superfície sem tratamento. Aço inoxidável A4, com superfície sem tratamento.Indicação:Na tabela estão retratadas as alturas máximas das porcas A máx. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | D1 | C | H | SW | DIN | EN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07217-204 | aço | M4 | 10 | 0,9 | 4,65 | 7 | - | - | | | 0,20 € | | 07217-205 | aço | M5 | 11,8 | 1 | 5 | 8 | - | - | | | 0,20 € | | 07217-206 | aço | M6 | 14,2 | 1,1 | 6 | 10 | - | - | | | 0,38 € | | 07217-208 | aço | M8 | 17,9 | 1,2 | 8 | 13 | - | - | | | 0,46 € | | 07217-210 | aço | M10 | 21,8 | 1,5 | 10 | 15 | - | - | | | 0,78 € | | 07217-212 | aço | M12 | 26 | 1,8 | 12 | 18 | - | - | | | 1,18 € | | 07217-216 | aço | M16 | 34,5 | 2,4 | 16 | 24 | - | - | | | 2,10 € | | 07217-220 | aço | M20 | 42,8 | 3 | 20 | 30 | - | - | | | 2,92 € | | 07217-104 | aço inoxidável A2 | M4 | 10 | 0,9 | 4,65 | 7 | - | - | | | 0,20 € | | 07217-105 | aço inoxidável A2 | M5 | 11,8 | 1 | 5 | 8 | - | - | | | 0,22 € | | 07217-106 | aço inoxidável A2 | M6 | 14,2 | 1,1 | 6 | 10 | - | - | | | 0,29 € | | 07217-108 | aço inoxidável A2 | M8 | 17,9 | 1,2 | 8 | 13 | - | - | | | 0,45 € | | 07217-110 | aço inoxidável A2 | M10 | 21,8 | 1,5 | 10 | 15 | - | - | | | 0,68 € | | 07217-112 | aço inoxidável A2 | M12 | 26 | 1,8 | 12 | 18 | - | - | | | 1,14 € | | 07217-605 | aço inoxidável A4 | M5 | 11,8 | 1 | 5 | 8 | - | - | | | 0,29 € | | 07217-606 | aço inoxidável A4 | M6 | 14,2 | 1,1 | 6 | 10 | - | - | | | 0,36 € | | 07217-608 | aço inoxidável A4 | M8 | 17,9 | 1,2 | 8 | 13 | - | - | | | 0,60 € | | 07217-610 | aço inoxidável A4 | M10 | 21,8 | 1,5 | 10 | 15 | - | - | | | 0,89 € | | 07217-612 | aço inoxidável A4 | M12 | 26 | 1,8 | 12 | 18 | - | - | | | 1,48 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|