norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável (A 2).Versão:Aço galvanizado
com zinco.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Porcas sextavadas com peça de aperto DIN 980, forma V (porca inteira de metal, peça única).
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07215 Porca sextavada com peça de aperto DIN 980 161 kB

Desenhos

Porca sextavada com peça de aperto DIN 980

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Classe de resistênciaD

EHMSWCADAces.PreçoEncomendar
07215-204Aço8M47,664,22,27 0,35 €
07215-205Aço8M58,795,12,758 0,21 €
07215-206Aço8M611,0563,310 0,28 €
07215-208Aço8M814,3884,413 0,48 €
07215-210Aço8M1018,9105,517 1,00 €
07215-212Aço8M1221,1126,619 1,18 €
07215-214Aço8M1423,9147,722 1,60 €
07215-216Aço8M1626,76168,824 1,90 €
07215-220Aço8M2032,95201130 2,65 €
07215-224Aço8M2439,552413,236 4,31 €
07215-227Aço8M2745,22714,841 6,84 €
07215-230Aço8M3050,853016,546 6,93 €
07215-308Aço10M814,3884,413 0,63 €
07215-310Aço10M1018,9105,517 1,14 €
07215-312Aço10M1221,1126,619 1,62 €
07215-314Aço10M1423,9147,722 2,07 €
07215-316Aço10M1626,76168,824 2,20 €
07215-320Aço10M2032,95201130 3,38 €
07215-324Aço10M24352413,236 4,92 €
07215-327Aço10M2745,22714,841 8,28 €
07215-330Aço10M3050,853016,546 9,20 €
07215-104Aço inoxidável-M47,664,22,27 0,40 €
07215-105Aço inoxidável-M58,795,12,758 0,43 €
07215-106Aço inoxidável-M611,0563,310 0,49 €
07215-108Aço inoxidável-M814,3884,413 0,64 €
07215-110Aço inoxidável-M1018,9105,517 1,33 €
07215-112Aço inoxidável-M1221,1126,619 2,00 €
07215-114Aço inoxidável-M1423,9147,722 2,73 €
07215-116Aço inoxidável-M1626,76168,824 2,59 €
07215-120Aço inoxidável-M2032,95201130 4,04 €
07215-124Aço inoxidável-M2439,552413,236 6,01 €