norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável (A 2).Versão:Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:No processo de desaparafusamento da porca sobre a rosca, o anel elástico sofre deformação plástica e elástica. O componente elástico provoca uma força de fixação de encaixe radial, atuando contra o afrouxamento da porca..

A trava de plástico só pode ter efeito quando a porca estiver completamente aparafusada sobre a união. O comprimento do parafuso deve ser selecionado de modo que, pelo menos, dois passos da rosca sobressaiam da porca.

Devido à deformação plástica da trava de plástico, a porca sextavada deve ser utilizada somente uma vez.
Faixa de temperatura:-50 °C até +120 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07214 Porca sextavada com peça de aperto em poliamida estrutura baixa, DIN 985 170 kB

Desenhos

Porca sextavada com peça de aperto em poliamida estrutura baixa, DIN 985

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Classe de resistênciaD

EHMSWCADAces.PreçoEncomendar
07214-203Aço6-8M36,0842,45,5 0,12 €
07214-204Aço6-8M47,6652,97 0,12 €
07214-205Aço6-8M58,7953,28 0,14 €
07214-206Aço8M611,0564100,23 €
07214-208Aço8M814,3885,5130,44 €
07214-210Aço8M1018,9106,5170,83 €
07214-212Aço8M1221,112819 1,22 €
07214-214Aço8M1423,9149,522 1,22 €
07214-216Aço8M1626,761610,524 1,38 €
07214-220Aço8M2032,95201430 2,09 €
07214-224Aço8M2439,55241536 2,99 €
07214-227Aço8M2745,2271741 5,27 €
07214-230Aço8M3050,85301946 6,61 €
07214-306Aço10M611,056410 0,29 €
07214-308Aço10M814,3885,513 0,53 €
07214-310Aço10M1018,9106,517 1,01 €
07214-312Aço10M1221,112819 1,36 €
07214-314Aço10M1423,9149,522 1,36 €
07214-316Aço10M1626,761610,524 1,68 €
07214-320Aço10M2032,95201430 2,37 €
07214-324Aço10M2435241536 3,54 €
07214-327Aço10M2745,2271741 6,24 €
07214-330Aço10M3050,85301946 8,35 €
07214-103Aço inoxidável-M36,0842,45,5 0,14 €
07214-104Aço inoxidável-M47,6652,97 0,16 €
07214-105Aço inoxidável-M58,7953,28 0,17 €
07214-106Aço inoxidável-M611,056410 0,32 €
07214-108Aço inoxidável-M814,3885,513 0,58 €
07214-110Aço inoxidável-M1018,9106,517 1,08 €
07214-112Aço inoxidável-M1221,112819 1,45 €
07214-114Aço inoxidável-M1423,9149,522 1,51 €
07214-116Aço inoxidável-M1626,761610,524 1,84 €
07214-120Aço inoxidável-M2032,95201430 2,70 €
07214-124Aço inoxidável-M2439,55241536 3,89 €
07214-127Aço inoxidável-M2745,2271741 6,90 €
07214-130Aço inoxidável-M3050,85301946 10,64 €