|
|
07210_STPorcas sextavadas DIN 934, aço |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Aço com classe de resistência 8, superfície sem tratamento (preto) ou galvanizada. Aço com classe de resistência 10, superfície sem tratamento (preto) ou galvanizada. Aço com classe de resistência 12, superfície sem tratamento (preto). Indicação:A classe de resistência de uma porca deve sempre ser igual ou maior do que a classe de resistência de um parafuso. Isto é, pode-se combinar parafusos com classe de resistência 8.8 com porcas com classe de resistência 8 (ou maior, mas nunca menor). Na tabela estão retratadas as alturas máximas das porcas A máx.Sob consulta:Tamanhos de chaves de acordo com a norma DIN ISO 272.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Materiais | Superfície Corpo básico | Classe de resistência | D | E | H | SW | DIN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07210-03 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0,13 € | | 07210-04 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0,13 € | | 07210-05 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0,13 € | | 07210-06 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0,13 € | | 07210-08 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0,13 € | | 07210-10 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0,21 € | | 07210-12 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0,21 € | | 07210-14 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0,31 € | | 07210-16 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0,33 € | | 07210-20 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 0,59 € | | 07210-22 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 1,04 € | | 07210-24 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 1,27 € | | 07210-27 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 1,90 € | | 07210-30 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 2,81 € | | 07210-33 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 3,65 € | | 07210-36 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 4,63 € | | 07210-203 | aço | zincada | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0,14 € | | 07210-204 | aço | zincada | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0,14 € | | 07210-205 | aço | zincada | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0,14 € | | 07210-206 | aço | zincada | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0,14 € | | 07210-208 | aço | zincada | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0,14 € | | 07210-210 | aço | zincada | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0,22 € | | 07210-212 | aço | zincada | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0,22 € | | 07210-214 | aço | zincada | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0,32 € | | 07210-216 | aço | zincada | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0,36 € | | 07210-220 | aço | zincada | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 0,62 € | | 07210-222 | aço | zincada | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 1,08 € | | 07210-224 | aço | zincada | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 1,38 € | | 07210-227 | aço | zincada | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 1,97 € | | 07210-230 | aço | zincada | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 3,04 € | | 07210-233 | aço | zincada | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 4,15 € | | 07210-236 | aço | zincada | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 5,19 € | | 07210-403 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0,15 € | | 07210-404 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0,15 € | | 07210-405 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0,15 € | | 07210-406 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0,15 € | | 07210-408 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0,15 € | | 07210-410 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0,28 € | | 07210-412 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0,28 € | | 07210-414 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0,36 € | | 07210-416 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0,56 € | | 07210-420 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 0,90 € | | 07210-422 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 1,33 € | | 07210-424 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 1,43 € | | 07210-427 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 2,46 € | | 07210-430 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 3,13 € | | 07210-433 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 4,29 € | | 07210-436 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 5,45 € | | 07210-304 | aço | zincada | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0,16 € | | 07210-305 | aço | zincada | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0,16 € | | 07210-306 | aço | zincada | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0,16 € | | 07210-308 | aço | zincada | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0,21 € | | 07210-310 | aço | zincada | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0,36 € | | 07210-312 | aço | zincada | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0,36 € | | 07210-314 | aço | zincada | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0,54 € | | 07210-316 | aço | zincada | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0,62 € | | 07210-320 | aço | zincada | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 0,98 € | | 07210-322 | aço | zincada | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 1,43 € | | 07210-324 | aço | zincada | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 1,47 € | | 07210-327 | aço | zincada | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 2,51 € | | 07210-330 | aço | zincada | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 3,21 € | | 07210-333 | aço | zincada | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 5,57 € | | 07210-336 | aço | zincada | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 6,80 € | | 07210-506 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 12 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0,28 € | | 07210-508 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 12 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0,29 € | | 07210-510 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 12 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0,59 € | | 07210-512 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 12 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0,84 € | | 07210-516 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 12 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 1,50 € | | 07210-520 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 12 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 2,52 € | | 07210-524 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 12 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 4,23 € | | 07210-527 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 12 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 5,68 € | | 07210-530 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 12 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 5,96 € | | 07210-536 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 12 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 10,53 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|