norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço, a partir de M12 ferro fundido maleável ou aço inoxidável (A 2).Versão:Aço e ferro fundido maleável galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:As porcas borboleta podem ser apertadas e (na maioria das vezes) soltas manualmente. Não há necessidade do uso de ferramentas.

DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07200_DE Porcas borboleta DIN 315, forma DE, formato alemão 136 kB

Desenhos

Porcas borboleta DIN 315, forma DE, formato alemão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DA
máx.
D2
máx.
H
máx.
H1
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
07200-104DEAçoM42084,610,5 0,82 €
07200-105DEAçoM526116,513 0,86 €
07200-106DEAçoM63313817 1,05 €
07200-108DEAçoM839161020 1,33 €
07200-110DEAçoM1051201225 2,70 €
07200-112DEFerro fundido maleávelM1265231433,5 3,77 €
07200-116DEFerro fundido maleávelM1673291737,5 5,76 €
07200-120DEFerro fundido maleávelM2090352146,5 19,55 €
07200-1104DEAço inoxidávelM42084,610,5 1,54 €
07200-1105DEAço inoxidávelM526116,513 1,39 €
07200-1106DEAço inoxidávelM63313817 1,48 €
07200-1108DEAço inoxidávelM839161020 1,79 €
07200-1110DEAço inoxidávelM1051201225 2,47 €
07200-1112DEAço inoxidávelM1265231433,5 4,62 €
07200-1116DEAço inoxidávelM1673291737,5 6,64 €
07200-1120DEAço inoxidávelM2090352146,5 12,97 €