|
|
07200_AMPorcas borboleta, forma AM, formato americano |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável A2.Versão:Aço galvanizado. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:As porcas borboleta podem ser apertadas e (na maioria das vezes) soltas manualmente. Não há necessidade do uso de ferramentas.
Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D | A máx. | D2 máx. | H | H1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07200-204 | AM | aço | M4 | 18,5 | 8 | 8,8 | 3 | | | 0,40 € | | 07200-205 | AM | aço | M5 | 22 | 11 | 10,5 | 4 | | | 0,45 € | | 07200-206 | AM | aço | M6 | 26,8 | 13 | 12,9 | 4,9 | | | 0,49 € | | 07200-208 | AM | aço | M8 | 30,3 | 14 | 14,8 | 5,4 | | | 0,66 € | | 07200-210 | AM | aço | M10 | 35,3 | 16,5 | 17,3 | 6,3 | | | 1,04 € | | 07200-212 | AM | aço | M12 | 47,5 | 22,5 | 22,5 | 7,9 | | | 2,19 € | | 07200-1204 | AM | aço inoxidável A2 | M4 | 18,5 | 8 | 8,8 | 3 | | | 0,49 € | | 07200-1205 | AM | aço inoxidável A2 | M5 | 22 | 11 | 10,5 | 4 | | | 0,54 € | | 07200-1206 | AM | aço inoxidável A2 | M6 | 26,8 | 13 | 12,9 | 4,9 | | | 0,78 € | | 07200-1208 | AM | aço inoxidável A2 | M8 | 30,3 | 14 | 14,8 | 5,4 | | | 0,97 € | | 07200-1210 | AM | aço inoxidável A2 | M10 | 35,3 | 16,5 | 17,3 | 6,3 | | | 1,97 € | | 07200-1212 | AM | aço inoxidável A2 | M12 | 47,5 | 22,5 | 22,5 | 7,9 | | | 3,91 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|