|
|
DescriçãoMaterial:Aço (formato alemão, a partir de M12 ferro fundido maleável) ou aço inoxidável A2.Versão:Aço e ferro fundido maleável galvanizado. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:As porcas borboleta podem ser apertadas e (na maioria das vezes) soltas manualmente. Não há necessidade do uso de ferramentas.
Indicação de desenho:DE = formato alemão semelhante à DIN 315 AM = formato americano Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | A máx. | D | D2 máx. | H | H1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07200-104 | DE | aço | 20 | M4 | 8 | 10,5 | 4,6 | | | 0,97 € | | 07200-105 | DE | aço | 26 | M5 | 11 | 13 | 6,5 | | | 1,01 € | | 07200-106 | DE | aço | 33 | M6 | 13 | 17 | 8 | | | 1,25 € | | 07200-108 | DE | aço | 39 | M8 | 16 | 20 | 10 | | | 1,58 € | | 07200-110 | DE | aço | 51 | M10 | 20 | 25 | 12 | | | 3,20 € | | 07200-112 | DE | ferro fundido maleável | 65 | M12 | 23 | 33,5 | 14 | | | 4,46 € | | 07200-116 | DE | ferro fundido maleável | 73 | M16 | 29 | 37,5 | 17 | | | 6,82 € | | 07200-120 | DE | ferro fundido maleável | 90 | M20 | 35 | 46,5 | 21 | | | 23,15 € | | 07200-1104 | DE | aço inoxidável A2 | 20 | M4 | 8 | 10,5 | 4,6 | | | 1,82 € | | 07200-1105 | DE | aço inoxidável A2 | 26 | M5 | 11 | 13 | 6,5 | | | 1,64 € | | 07200-1106 | DE | aço inoxidável A2 | 33 | M6 | 13 | 17 | 8 | | | 1,76 € | | 07200-1108 | DE | aço inoxidável A2 | 39 | M8 | 16 | 20 | 10 | | | 2,12 € | | 07200-1110 | DE | aço inoxidável A2 | 51 | M10 | 20 | 25 | 12 | | | 2,92 € | | 07200-1112 | DE | aço inoxidável A2 | 65 | M12 | 23 | 33,5 | 14 | | | 5,46 € | | 07200-1116 | DE | aço inoxidável A2 | 73 | M16 | 29 | 37,5 | 17 | | | 7,84 € | | 07200-1120 | DE | aço inoxidável A2 | 90 | M20 | 35 | 46,5 | 21 | | | 15,36 € | | 07200-204 | AM | aço | 18,5 | M4 | 8 | 8,8 | 3 | | | 0,39 € | | 07200-205 | AM | aço | 22 | M5 | 11 | 10,5 | 4 | | | 0,44 € | | 07200-206 | AM | aço | 26,8 | M6 | 13 | 12,9 | 4,9 | | | 0,48 € | | 07200-208 | AM | aço | 30,3 | M8 | 14 | 14,8 | 5,4 | | | 0,63 € | | 07200-210 | AM | aço | 35,3 | M10 | 16,5 | 17,3 | 6,3 | | | 1,00 € | | 07200-212 | AM | aço | 47,5 | M12 | 22,5 | 22,5 | 7,9 | | | 2,12 € | | 07200-1204 | AM | aço inoxidável A2 | 18,5 | M4 | 8 | 8,8 | 3 | | | 0,48 € | | 07200-1205 | AM | aço inoxidável A2 | 22 | M5 | 11 | 10,5 | 4 | | | 0,52 € | | 07200-1206 | AM | aço inoxidável A2 | 26,8 | M6 | 13 | 12,9 | 4,9 | | | 0,76 € | | 07200-1208 | AM | aço inoxidável A2 | 30,3 | M8 | 14 | 14,8 | 5,4 | | | 0,93 € | | 07200-1210 | AM | aço inoxidável A2 | 35,3 | M10 | 16,5 | 17,3 | 6,3 | | | 1,90 € | | 07200-1212 | AM | aço inoxidável A2 | 47,5 | M12 | 22,5 | 22,5 | 7,9 | | | 3,78 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|