|
|
07199_DEParafusos borboleta, forma DE, formato alemão semelhante à DIN... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabeça de ferro fundido maleável, haste de aço qualidade mín. 4.6 ou aço inoxidável A2.Versão:Aço galvanizado. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Os parafusos borboleta ou de orelhas podem ser apertados e (na maioria das vezes) soltos manualmente. Não há necessidade do uso de ferramentas. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D | L | A máx. | D2 máx. | K | K1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07199-104X8 | DE | aço | M4 | 8 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 1,71 € | | 07199-104X10 | DE | aço | M4 | 10 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 1,68 € | | 07199-104X12 | DE | aço | M4 | 12 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 1,77 € | | 07199-104X16 | DE | aço | M4 | 16 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 1,71 € | | 07199-104X20 | DE | aço | M4 | 20 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 1,91 € | | 07199-104X25 | DE | aço | M4 | 25 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 1,69 € | | 07199-104X30 | DE | aço | M4 | 30 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 1,78 € | | 07199-105X10 | DE | aço | M5 | 10 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 1,69 € | | 07199-105X12 | DE | aço | M5 | 12 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 1,79 € | | 07199-105X16 | DE | aço | M5 | 16 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 1,74 € | | 07199-105X20 | DE | aço | M5 | 20 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 1,78 € | | 07199-105X25 | DE | aço | M5 | 25 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 1,79 € | | 07199-105X30 | DE | aço | M5 | 30 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 1,87 € | | 07199-105X35 | DE | aço | M5 | 35 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 1,94 € | | 07199-105X40 | DE | aço | M5 | 40 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 1,96 € | | 07199-105X50 | DE | aço | M5 | 50 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 2,08 € | | 07199-106X10 | DE | aço | M6 | 10 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 1,96 € | | 07199-106X12 | DE | aço | M6 | 12 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 2,07 € | | 07199-106X16 | DE | aço | M6 | 16 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 1,99 € | | 07199-106X20 | DE | aço | M6 | 20 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 2,01 € | | 07199-106X25 | DE | aço | M6 | 25 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 2,20 € | | 07199-106X30 | DE | aço | M6 | 30 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 2,24 € | | 07199-106X35 | DE | aço | M6 | 35 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 2,12 € | | 07199-106X40 | DE | aço | M6 | 40 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 2,39 € | | 07199-106X50 | DE | aço | M6 | 50 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 2,31 € | | 07199-108X10 | DE | aço | M8 | 10 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 2,76 € | | 07199-108X12 | DE | aço | M8 | 12 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 2,16 € | | 07199-108X16 | DE | aço | M8 | 16 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 2,82 € | | 07199-108X20 | DE | aço | M8 | 20 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 2,99 € | | 07199-108X25 | DE | aço | M8 | 25 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 3,01 € | | 07199-108X30 | DE | aço | M8 | 30 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 3,24 € | | 07199-108X35 | DE | aço | M8 | 35 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 3,29 € | | 07199-108X40 | DE | aço | M8 | 40 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 3,22 € | | 07199-108X50 | DE | aço | M8 | 50 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 3,47 € | | 07199-108X60 | DE | aço | M8 | 60 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 3,94 € | | 07199-110X16 | DE | aço | M10 | 16 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 3,92 € | | 07199-110X20 | DE | aço | M10 | 20 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 4,06 € | | 07199-110X25 | DE | aço | M10 | 25 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 4,20 € | | 07199-110X30 | DE | aço | M10 | 30 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 4,43 € | | 07199-110X35 | DE | aço | M10 | 35 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 4,76 € | | 07199-110X40 | DE | aço | M10 | 40 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 5,12 € | | 07199-110X50 | DE | aço | M10 | 50 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 5,50 € | | 07199-110X60 | DE | aço | M10 | 60 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 6,07 € | | 07199-110X70 | DE | aço | M10 | 70 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 6,60 € | | 07199-112X16 | DE | aço | M12 | 16 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 5,46 € | | 07199-112X20 | DE | aço | M12 | 20 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 5,21 € | | 07199-112X25 | DE | aço | M12 | 25 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 5,60 € | | 07199-112X30 | DE | aço | M12 | 30 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 5,35 € | | 07199-112X40 | DE | aço | M12 | 40 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 5,93 € | | 07199-112X50 | DE | aço | M12 | 50 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 6,30 € | | 07199-112X60 | DE | aço | M12 | 60 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 6,69 € | | 07199-112X70 | DE | aço | M12 | 70 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 7,82 € | | 07199-112X80 | DE | aço | M12 | 80 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 8,06 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|