|
|
07199_AMParafusos borboleta, forma AM, formato americano |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço qualidade mín. 4.6 ou aço inoxidável A2.Versão:Aço galvanizado. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Os parafusos borboleta ou de orelhas podem ser apertados e (na maioria das vezes) soltos manualmente. Não há necessidade do uso de ferramentas. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D | L | A máx. | D2 máx. | K | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07199-204X10 | AM | aço | M4 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,92 € | | 07199-204X12 | AM | aço | M4 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,92 € | | 07199-204X15 | AM | aço | M4 | 15 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,93 € | | 07199-204X20 | AM | aço | M4 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,93 € | | 07199-204X25 | AM | aço | M4 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,95 € | | 07199-204X30 | AM | aço | M4 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,97 € | | 07199-205X10 | AM | aço | M5 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,93 € | | 07199-205X12 | AM | aço | M5 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,93 € | | 07199-205X15 | AM | aço | M5 | 15 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,94 € | | 07199-205X20 | AM | aço | M5 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,95 € | | 07199-205X25 | AM | aço | M5 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,97 € | | 07199-205X30 | AM | aço | M5 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,98 € | | 07199-205X35 | AM | aço | M5 | 35 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,98 € | | 07199-205X40 | AM | aço | M5 | 40 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,00 € | | 07199-206X10 | AM | aço | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,09 € | | 07199-206X12 | AM | aço | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,09 € | | 07199-206X15 | AM | aço | M6 | 15 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,09 € | | 07199-206X20 | AM | aço | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,10 € | | 07199-206X25 | AM | aço | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,12 € | | 07199-206X30 | AM | aço | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,13 € | | 07199-206X35 | AM | aço | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,15 € | | 07199-206X40 | AM | aço | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,16 € | | 07199-206X50 | AM | aço | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,27 € | | 07199-208X10 | AM | aço | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1,63 € | | 07199-208X12 | AM | aço | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1,54 € | | 07199-208X15 | AM | aço | M8 | 15 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1,56 € | | 07199-208X20 | AM | aço | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1,60 € | | 07199-208X25 | AM | aço | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1,63 € | | 07199-208X30 | AM | aço | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1,67 € | | 07199-208X35 | AM | aço | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1,69 € | | 07199-208X40 | AM | aço | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | não disponível no momento | | 07199-208X45 | AM | aço | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1,78 € | | 07199-208X50 | AM | aço | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1,81 € | | 07199-208X60 | AM | aço | M8 | 60 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2,24 € | | 07199-210X15 | AM | aço | M10 | 15 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 1,87 € | | 07199-210X20 | AM | aço | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 1,87 € | | 07199-210X25 | AM | aço | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 1,97 € | | 07199-210X30 | AM | aço | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 2,01 € | | 07199-210X35 | AM | aço | M10 | 35 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 2,07 € | | 07199-210X40 | AM | aço | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 2,14 € | | 07199-210X50 | AM | aço | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 2,30 € | | 07199-210X60 | AM | aço | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 2,76 € | | 07199-212X20 | AM | aço | M12 | 20 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | 2,09 € | | 07199-212X25 | AM | aço | M12 | 25 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | não disponível no momento | | 07199-212X30 | AM | aço | M12 | 30 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | 2,16 € | | 07199-212X35 | AM | aço | M12 | 35 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | 2,21 € | | 07199-212X40 | AM | aço | M12 | 40 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | 2,52 € | | 07199-212X50 | AM | aço | M12 | 50 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | 2,53 € | | 07199-212X60 | AM | aço | M12 | 60 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | 3,43 € | | 07199-1204X10 | AM | aço inoxidável A2 | M4 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,10 € | | 07199-1204X12 | AM | aço inoxidável A2 | M4 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,14 € | | 07199-1204X16 | AM | aço inoxidável A2 | M4 | 16 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,21 € | | 07199-1204X20 | AM | aço inoxidável A2 | M4 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,25 € | | 07199-1204X25 | AM | aço inoxidável A2 | M4 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,29 € | | 07199-1204X30 | AM | aço inoxidável A2 | M4 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,32 € | | 07199-1205X10 | AM | aço inoxidável A2 | M5 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,16 € | | 07199-1205X12 | AM | aço inoxidável A2 | M5 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,32 € | | 07199-1205X16 | AM | aço inoxidável A2 | M5 | 16 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,27 € | | 07199-1205X20 | AM | aço inoxidável A2 | M5 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,31 € | | 07199-1205X25 | AM | aço inoxidável A2 | M5 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,37 € | | 07199-1205X30 | AM | aço inoxidável A2 | M5 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,37 € | | 07199-1205X35 | AM | aço inoxidável A2 | M5 | 35 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,54 € | | 07199-1205X40 | AM | aço inoxidável A2 | M5 | 40 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,64 € | | 07199-1206X10 | AM | aço inoxidável A2 | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,43 € | | 07199-1206X12 | AM | aço inoxidável A2 | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,47 € | | 07199-1206X16 | AM | aço inoxidável A2 | M6 | 16 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,50 € | | 07199-1206X20 | AM | aço inoxidável A2 | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,53 € | | 07199-1206X25 | AM | aço inoxidável A2 | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,67 € | | 07199-1206X30 | AM | aço inoxidável A2 | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,71 € | | 07199-1206X35 | AM | aço inoxidável A2 | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,75 € | | 07199-1206X40 | AM | aço inoxidável A2 | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,83 € | | 07199-1206X45 | AM | aço inoxidável A2 | M6 | 45 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 2,14 € | | 07199-1206X50 | AM | aço inoxidável A2 | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 2,14 € | | 07199-1208X10 | AM | aço inoxidável A2 | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | não disponível no momento | | 07199-1208X12 | AM | aço inoxidável A2 | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2,43 € | | 07199-1208X16 | AM | aço inoxidável A2 | M8 | 16 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2,50 € | | 07199-1208X20 | AM | aço inoxidável A2 | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2,53 € | | 07199-1208X25 | AM | aço inoxidável A2 | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2,60 € | | 07199-1208X30 | AM | aço inoxidável A2 | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2,69 € | | 07199-1208X35 | AM | aço inoxidável A2 | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2,81 € | | 07199-1208X40 | AM | aço inoxidável A2 | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2,91 € | | 07199-1208X45 | AM | aço inoxidável A2 | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 3,11 € | | 07199-1208X50 | AM | aço inoxidável A2 | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 3,28 € | | 07199-1208X60 | AM | aço inoxidável A2 | M8 | 60 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 4,07 € | | 07199-1210X16 | AM | aço inoxidável A2 | M10 | 16 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 3,57 € | | 07199-1210X20 | AM | aço inoxidável A2 | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 3,61 € | | 07199-1210X25 | AM | aço inoxidável A2 | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 3,88 € | | 07199-1210X30 | AM | aço inoxidável A2 | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 3,96 € | | 07199-1210X35 | AM | aço inoxidável A2 | M10 | 35 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 4,16 € | | 07199-1210X40 | AM | aço inoxidável A2 | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 4,43 € | | 07199-1210X45 | AM | aço inoxidável A2 | M10 | 45 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 4,44 € | | 07199-1210X50 | AM | aço inoxidável A2 | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 4,67 € | | 07199-1210X60 | AM | aço inoxidável A2 | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 7,39 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|