|
|
07181Parafusos olhais DIN 444 forma B com rosca longa |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço com classe de resistência 8.8, brunido. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Parafusos olhais com rosca próxima ao olhal. Pino de eixo adequado, veja 04250.Indicação de desenho:U = máx. 2 P (rosca incompleta) X1 = conforme a norma DIN 76 Parte 1 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D1 | D2 | D3 | L | L1 máx. | R | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07181-0650 | aço | M6 | 6 | 14 | 50 | 14 | 4 | 7 | | | 3,25 € | | 07181-0660 | aço | M6 | 6 | 14 | 60 | 14 | 4 | 7 | | | 3,62 € | | 07181-0670 | aço | M6 | 6 | 14 | 70 | 14 | 4 | 7 | | | 3,91 € | | 07181-0680 | aço | M6 | 6 | 14 | 80 | 14 | 4 | 7 | | | 4,21 € | | 07181-0850 | aço | M8 | 8 | 18 | 50 | 16 | 4 | 9 | | | 3,83 € | | 07181-0860 | aço | M8 | 8 | 18 | 60 | 16 | 4 | 9 | | | 4,07 € | | 07181-0870 | aço | M8 | 8 | 18 | 70 | 16 | 4 | 9 | | | 4,43 € | | 07181-0880 | aço | M8 | 8 | 18 | 80 | 16 | 4 | 9 | | | 4,70 € | | 07181-08100 | aço | M8 | 8 | 18 | 100 | 16 | 4 | 9 | | | 5,22 € | | 07181-1050 | aço | M10 | 10 | 20 | 50 | 18 | 4 | 12 | | | 4,70 € | | 07181-1060 | aço | M10 | 10 | 20 | 60 | 18 | 4 | 12 | | | 5,09 € | | 07181-1070 | aço | M10 | 10 | 20 | 70 | 18 | 4 | 12 | | | 5,45 € | | 07181-1080 | aço | M10 | 10 | 20 | 80 | 18 | 4 | 12 | | | 5,65 € | | 07181-10100 | aço | M10 | 10 | 20 | 100 | 18 | 4 | 12 | | | 5,83 € | | 07181-10120 | aço | M10 | 10 | 20 | 120 | 18 | 4 | 12 | | | 6,54 € | | 07181-1250 | aço | M12 | 12 | 25 | 50 | 23 | 6 | 14 | | | 5,88 € | | 07181-1260 | aço | M12 | 12 | 25 | 60 | 23 | 6 | 14 | | | 6,08 € | | 07181-1270 | aço | M12 | 12 | 25 | 70 | 23 | 6 | 14 | | | 6,30 € | | 07181-1280 | aço | M12 | 12 | 25 | 80 | 23 | 6 | 14 | | | 6,54 € | | 07181-12100 | aço | M12 | 12 | 25 | 100 | 23 | 6 | 14 | | | 6,76 € | | 07181-12120 | aço | M12 | 12 | 25 | 120 | 23 | 6 | 14 | | | 7,88 € | | 07181-12130 | aço | M12 | 12 | 25 | 130 | 23 | 6 | 14 | | | 9,13 € | | 07181-1670 | aço | M16 | 16 | 32 | 70 | 27 | 6 | 17 | | | 9,43 € | | 07181-1680 | aço | M16 | 16 | 32 | 80 | 27 | 6 | 17 | | | 10,07 € | | 07181-16100 | aço | M16 | 16 | 32 | 100 | 27 | 6 | 17 | | | 10,88 € | | 07181-16120 | aço | M16 | 16 | 32 | 120 | 27 | 6 | 17 | | | 11,74 € | | 07181-16140 | aço | M16 | 16 | 32 | 140 | 27 | 6 | 17 | | | 12,74 € | | 07181-16160 | aço | M16 | 16 | 32 | 160 | 27 | 6 | 17 | | | 13,50 € | | 07181-20100 | aço | M20 | 18 | 40 | 100 | 32 | 6 | 22 | | | 15,79 € | | 07181-20120 | aço | M20 | 18 | 40 | 120 | 32 | 6 | 22 | | | 17,70 € | | 07181-20140 | aço | M20 | 18 | 40 | 140 | 32 | 6 | 22 | | | 20,72 € | | 07181-20160 | aço | M20 | 18 | 40 | 160 | 32 | 6 | 22 | | | 21,62 € | | 07181-24160 | aço | M24 | 22 | 45 | 160 | 40 | 10 | 25 | | | 25,37 € | | 07181-24240 | aço | M24 | 22 | 45 | 240 | 40 | 10 | 25 | | | 40,60 € | | 07181-10650 | aço inoxidável | M6 | 6 | 14 | 50 | 14 | 4 | 7 | | | 6,91 € | | 07181-10660 | aço inoxidável | M6 | 6 | 14 | 60 | 14 | 4 | 7 | | | 7,18 € | | 07181-10670 | aço inoxidável | M6 | 6 | 14 | 70 | 14 | 4 | 7 | | | 7,56 € | | 07181-10680 | aço inoxidável | M6 | 6 | 14 | 80 | 14 | 4 | 7 | | | 7,83 € | | 07181-10850 | aço inoxidável | M8 | 8 | 18 | 50 | 16 | 4 | 9 | | | 7,91 € | | 07181-10860 | aço inoxidável | M8 | 8 | 18 | 60 | 16 | 4 | 9 | | | 8,11 € | | 07181-10870 | aço inoxidável | M8 | 8 | 18 | 70 | 16 | 4 | 9 | | | 8,54 € | | 07181-10880 | aço inoxidável | M8 | 8 | 18 | 80 | 16 | 4 | 9 | | | 9,06 € | | 07181-108100 | aço inoxidável | M8 | 8 | 18 | 100 | 16 | 4 | 9 | | | 9,72 € | | 07181-11050 | aço inoxidável | M10 | 10 | 20 | 50 | 18 | 4 | 12 | | | 8,54 € | | 07181-11060 | aço inoxidável | M10 | 10 | 20 | 60 | 18 | 4 | 12 | | | 8,84 € | | 07181-11070 | aço inoxidável | M10 | 10 | 20 | 70 | 18 | 4 | 12 | | | 9,00 € | | 07181-11080 | aço inoxidável | M10 | 10 | 20 | 80 | 18 | 4 | 12 | | | 9,26 € | | 07181-110100 | aço inoxidável | M10 | 10 | 20 | 100 | 18 | 4 | 12 | | | 9,66 € | | 07181-110120 | aço inoxidável | M10 | 10 | 20 | 120 | 18 | 4 | 12 | | | 10,73 € | | 07181-11250 | aço inoxidável | M12 | 12 | 25 | 50 | 23 | 6 | 14 | | | 10,07 € | | 07181-11260 | aço inoxidável | M12 | 12 | 25 | 60 | 23 | 6 | 14 | | | 10,45 € | | 07181-11270 | aço inoxidável | M12 | 12 | 25 | 70 | 23 | 6 | 14 | | | 11,17 € | | 07181-11280 | aço inoxidável | M12 | 12 | 25 | 80 | 23 | 6 | 14 | | | 11,89 € | | 07181-112100 | aço inoxidável | M12 | 12 | 25 | 100 | 23 | 6 | 14 | | | 12,45 € | | 07181-112120 | aço inoxidável | M12 | 12 | 25 | 120 | 23 | 6 | 14 | | | 13,17 € | | 07181-112130 | aço inoxidável | M12 | 12 | 25 | 130 | 23 | 6 | 14 | | | 13,59 € | | 07181-11670 | aço inoxidável | M16 | 16 | 32 | 70 | 27 | 6 | 17 | | | 16,23 € | | 07181-11680 | aço inoxidável | M16 | 16 | 32 | 80 | 27 | 6 | 17 | | | 18,12 € | | 07181-116100 | aço inoxidável | M16 | 16 | 32 | 100 | 27 | 6 | 17 | | | 20,42 € | | 07181-116120 | aço inoxidável | M16 | 16 | 32 | 120 | 27 | 6 | 17 | | | 23,49 € | | 07181-116140 | aço inoxidável | M16 | 16 | 32 | 140 | 27 | 6 | 17 | | | 26,11 € | | 07181-116160 | aço inoxidável | M16 | 16 | 32 | 160 | 27 | 6 | 17 | | | 29,29 € | | 07181-120100 | aço inoxidável | M20 | 18 | 40 | 100 | 32 | 6 | 22 | | | 34,79 € | | 07181-120120 | aço inoxidável | M20 | 18 | 40 | 120 | 32 | 6 | 22 | | | 37,70 € | | 07181-120140 | aço inoxidável | M20 | 18 | 40 | 140 | 32 | 6 | 22 | | | 40,61 € | | 07181-120160 | aço inoxidável | M20 | 18 | 40 | 160 | 32 | 6 | 22 | | | 42,11 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|