|
|
07180Parafusos olhais DIN 444 forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável A2.Versão:Aço com classe de resistência 8.8, brunido. Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.Indicação:Pino de eixo adequado, veja 04250.Indicação de desenho:U = máx. 2 P (rosca incompleta) X1 = conforme a norma DIN 76 Parte 1 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Classe de resistência | Superfície Corpo básico | D1 | L | D2 | D3 | B | S | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07180-0550 | aço | 8.8 | brunido | M5 | 50 | 5 | 12 | 16 | 6 | 2,5 | | | 6,61 € | | 07180-0575 | aço | 8.8 | brunido | M5 | 75 | 5 | 12 | 16 | 6 | 2,5 | | | 6,91 € | | 07180-0650 | aço | 8.8 | brunido | M6 | 50 | 6 | 14 | 18 | 7 | 4 | | | 3,47 € | | 07180-0675 | aço | 8.8 | brunido | M6 | 75 | 6 | 14 | 18 | 7 | 4 | | | 3,98 € | | 07180-0850 | aço | 8.8 | brunido | M8 | 50 | 8 | 18 | 22 | 9 | 4 | | | 3,96 € | | 07180-0875 | aço | 8.8 | brunido | M8 | 75 | 8 | 18 | 22 | 9 | 4 | | | 4,55 € | | 07180-1075 | aço | 8.8 | brunido | M10 | 75 | 10 | 20 | 26 | 12 | 4 | | | 5,06 € | | 07180-10100 | aço | 8.8 | brunido | M10 | 100 | 10 | 20 | 26 | 12 | 4 | | | 5,81 € | | 07180-1275 | aço | 8.8 | brunido | M12 | 75 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 6,15 € | | 07180-12100 | aço | 8.8 | brunido | M12 | 100 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 6,88 € | | 07180-12120 | aço | 8.8 | brunido | M12 | 120 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 8,18 € | | 07180-12130 | aço | 8.8 | brunido | M12 | 130 | 12 | 25 | 36 | 14 | 6 | | | 11,76 € | | 07180-1475 | aço | 8.8 | brunido | M14 | 75 | 14 | 28 | 36 | 16 | 6 | | | 14,95 € | | 07180-14130 | aço | 8.8 | brunido | M14 | 130 | 14 | 28 | 36 | 16 | 6 | | | 17,11 € | | 07180-16130 | aço | 8.8 | brunido | M16 | 130 | 16 | 32 | 44 | 17 | 6 | | | 12,45 € | | 07180-20140 | aço | 8.8 | brunido | M20 | 140 | 18 | 40 | 52 | 22 | 6 | | | 28,65 € | | 07180-10550 | aço inoxidável A2 | - | superfície sem tratamento | M5 | 50 | 5 | 12 | 16 | 6 | 2,5 | | | 8,19 € | | 07180-10650 | aço inoxidável A2 | - | superfície sem tratamento | M6 | 50 | 6 | 14 | 18 | 7 | 4 | | | 6,69 € | | 07180-10675 | aço inoxidável A2 | - | superfície sem tratamento | M6 | 75 | 6 | 14 | 18 | 7 | 4 | | | 7,38 € | | 07180-10850 | aço inoxidável A2 | - | superfície sem tratamento | M8 | 50 | 8 | 18 | 22 | 9 | 4 | | | 7,88 € | | 07180-10875 | aço inoxidável A2 | - | superfície sem tratamento | M8 | 75 | 8 | 18 | 22 | 9 | 4 | | | 8,71 € | | 07180-11075 | aço inoxidável A2 | - | superfície sem tratamento | M10 | 75 | 10 | 20 | 26 | 12 | 4 | | | 8,98 € | | 07180-110100 | aço inoxidável A2 | - | superfície sem tratamento | M10 | 100 | 10 | 20 | 26 | 12 | 4 | | | 9,38 € | | 07180-11275 | aço inoxidável A2 | - | superfície sem tratamento | M12 | 75 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 11,01 € | | 07180-112100 | aço inoxidável A2 | - | superfície sem tratamento | M12 | 100 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 12,10 € | | 07180-112120 | aço inoxidável A2 | - | superfície sem tratamento | M12 | 120 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 12,78 € | | 07180-112130 | aço inoxidável A2 | - | superfície sem tratamento | M12 | 130 | 12 | 25 | 36 | 14 | 6 | | | 13,19 € | | 07180-116130 | aço inoxidável A2 | - | superfície sem tratamento | M16 | 130 | 16 | 32 | 44 | 17 | 6 | | | 23,67 € | | 07180-11475 | aço inoxidável A2 | - | superfície sem tratamento | M14 | 75 | 14 | 28 | 36 | 16 | 6 | | | 31,49 € | | 07180-114130 | aço inoxidável A2 | - | superfície sem tratamento | M14 | 130 | 14 | 28 | 36 | 16 | 6 | | | 36,04 € | | 07180-120140 | aço inoxidável A2 | - | superfície sem tratamento | M20 | 140 | 18 | 40 | 52 | 22 | 6 | | | 41,26 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|