|
|
07173Parafusos sextavados com flange e nervuras de travamento |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoVersão:Superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado. Superfície temperada mín. 550HV.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Classe de resistência | Superfície Corpo básico | B | D | L | D1 | K | SW | N (quantidade) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07173-305X10 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 8,4 | M5 | 10 | 11,2 | 4,3 | 8 | 28 | | | 0,64 € | | 07173-305X12 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 10,4 | M5 | 12 | 11,2 | 4,3 | 8 | 28 | | | 0,67 € | | 07173-305X16 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 14,4 | M5 | 16 | 11,2 | 4,3 | 8 | 28 | | | 0,69 € | | 07173-305X20 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 18,4 | M5 | 20 | 11,2 | 4,3 | 8 | 28 | | | 0,84 € | | 07173-306X10 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 8 | M6 | 10 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0,62 € | | 07173-306X12 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 10 | M6 | 12 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0,64 € | | 07173-306X16 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 14 | M6 | 16 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0,66 € | | 07173-306X20 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 18 | M6 | 20 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0,68 € | | 07173-306X25 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 23 | M6 | 25 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0,71 € | | 07173-308X12 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 9,5 | M8 | 12 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 1,91 € | | 07173-308X16 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 13,5 | M8 | 16 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 1,97 € | | 07173-308X20 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 17,5 | M8 | 20 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 2,09 € | | 07173-308X25 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 22,5 | M8 | 25 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 2,15 € | | 07173-308X30 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 27,5 | M8 | 30 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 2,19 € | | 07173-308X35 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 32,5 | M8 | 35 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 2,21 € | | 07173-308X40 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 37,5 | M8 | 40 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 2,56 € | | 07173-310X16 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 13 | M10 | 16 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2,40 € | | 07173-310X20 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 17 | M10 | 20 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2,66 € | | 07173-310X25 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 22 | M10 | 25 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2,70 € | | 07173-310X30 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 27 | M10 | 30 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2,70 € | | 07173-310X35 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 32 | M10 | 35 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2,92 € | | 07173-310X40 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 37 | M10 | 40 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2,96 € | | 07173-310X45 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 42 | M10 | 45 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 3,12 € | | 07173-310X50 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 47 | M10 | 50 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 3,25 € | | 07173-312X20 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 16,5 | M12 | 20 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 3,01 € | | 07173-312X25 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 21,5 | M12 | 25 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 3,12 € | | 07173-312X30 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 26,5 | M12 | 30 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 3,51 € | | 07173-312X35 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 31,5 | M12 | 35 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 3,66 € | | 07173-312X40 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 36,5 | M12 | 40 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 3,74 € | | 07173-312X45 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 41,5 | M12 | 45 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 4,08 € | | 07173-312X50 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 46,5 | M12 | 50 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 4,17 € | | 07173-312X55 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 51,5 | M12 | 55 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 4,31 € | | 07173-312X60 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 56,5 | M12 | 60 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 5,12 € | | 07173-312X75 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 71,5 | M12 | 75 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 5,49 € | | 07173-316X25 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 21 | M16 | 25 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 5,72 € | | 07173-316X30 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 26 | M16 | 30 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 5,80 € | | 07173-316X35 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 31 | M16 | 35 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 6,97 € | | 07173-316X40 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 36 | M16 | 40 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 7,03 € | | 07173-316X45 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 41 | M16 | 45 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 7,22 € | | 07173-316X50 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 46 | M16 | 50 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 7,45 € | | 07173-316X55 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 51 | M16 | 55 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 8,41 € | | 07173-316X60 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 56 | M16 | 60 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 8,53 € | | 07173-316X65 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 61 | M16 | 65 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 8,68 € | | 07173-316X70 | 100 | superfície sem tratamento (preto) | 66 | M16 | 70 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 8,83 € | | 07173-505X10 | 100 | galvanizada com zinco | 8,4 | M5 | 10 | 11,2 | 4,3 | 8 | 28 | | | 0,66 € | | 07173-505X12 | 100 | galvanizada com zinco | 10,4 | M5 | 12 | 11,2 | 4,3 | 8 | 28 | | | 0,68 € | | 07173-505X16 | 100 | galvanizada com zinco | 14,4 | M5 | 16 | 11,2 | 4,3 | 8 | 28 | | | 0,71 € | | 07173-505X20 | 100 | galvanizada com zinco | 18,4 | M5 | 20 | 11,2 | 4,3 | 8 | 28 | | | 0,85 € | | 07173-506X10 | 100 | galvanizada com zinco | 8 | M6 | 10 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0,63 € | | 07173-506X12 | 100 | galvanizada com zinco | 10 | M6 | 12 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0,66 € | | 07173-506X16 | 100 | galvanizada com zinco | 14 | M6 | 16 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0,67 € | | 07173-506X20 | 100 | galvanizada com zinco | 18 | M6 | 20 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0,69 € | | 07173-506X25 | 100 | galvanizada com zinco | 23 | M6 | 25 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0,72 € | | 07173-508X12 | 100 | galvanizada com zinco | 9,5 | M8 | 12 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 1,94 € | | 07173-508X16 | 100 | galvanizada com zinco | 13,5 | M8 | 16 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 1,98 € | | 07173-508X20 | 100 | galvanizada com zinco | 17,5 | M8 | 20 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 2,10 € | | 07173-508X25 | 100 | galvanizada com zinco | 22,5 | M8 | 25 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 2,16 € | | 07173-508X30 | 100 | galvanizada com zinco | 27,5 | M8 | 30 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 2,20 € | | 07173-508X40 | 100 | galvanizada com zinco | 37,5 | M8 | 40 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 2,58 € | | 07173-510X16 | 100 | galvanizada com zinco | 13 | M10 | 16 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2,42 € | | 07173-510X20 | 100 | galvanizada com zinco | 17 | M10 | 20 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2,67 € | | 07173-510X25 | 100 | galvanizada com zinco | 22 | M10 | 25 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2,73 € | | 07173-510X30 | 100 | galvanizada com zinco | 27 | M10 | 30 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2,73 € | | 07173-510X35 | 100 | galvanizada com zinco | 32 | M10 | 35 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2,93 € | | 07173-510X40 | 100 | galvanizada com zinco | 37 | M10 | 40 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2,99 € | | 07173-510X50 | 100 | galvanizada com zinco | 47 | M10 | 50 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 3,28 € | | 07173-512X20 | 100 | galvanizada com zinco | 16,5 | M12 | 20 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 3,02 € | | 07173-512X25 | 100 | galvanizada com zinco | 21,5 | M12 | 25 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 3,13 € | | 07173-512X30 | 100 | galvanizada com zinco | 26,5 | M12 | 30 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 3,52 € | | 07173-512X35 | 100 | galvanizada com zinco | 31,5 | M12 | 35 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 3,69 € | | 07173-512X40 | 100 | galvanizada com zinco | 36,5 | M12 | 40 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 3,75 € | | 07173-512X45 | 100 | galvanizada com zinco | 41,5 | M12 | 45 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 4,09 € | | 07173-512X50 | 100 | galvanizada com zinco | 46,5 | M12 | 50 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 4,20 € | | 07173-512X60 | 100 | galvanizada com zinco | 56,5 | M12 | 60 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 5,14 € | | 07173-512X75 | 100 | galvanizada com zinco | 71,5 | M12 | 75 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 5,52 € | | 07173-516X25 | 100 | galvanizada com zinco | 21 | M16 | 25 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 5,73 € | | 07173-516X35 | 100 | galvanizada com zinco | 31 | M16 | 35 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 6,99 € | | 07173-516X40 | 100 | galvanizada com zinco | 36 | M16 | 40 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 7,04 € | | 07173-516X45 | 100 | galvanizada com zinco | 41 | M16 | 45 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 7,23 € | | 07173-516X50 | 100 | galvanizada com zinco | 46 | M16 | 50 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 7,46 € | | 07173-516X55 | 100 | galvanizada com zinco | 51 | M16 | 55 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 8,42 € | | 07173-516X60 | 100 | galvanizada com zinco | 56 | M16 | 60 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 8,56 € | | 07173-516X70 | 100 | galvanizada com zinco | 66 | M16 | 70 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 8,86 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|