|
|
07170_STParafusos sextavados com eixo DIN 931/ISO 4014, aço |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado. Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado. Aço com classe de resistência 12.9, superfície sem tratamento (preto). Sob consulta:Tamanhos de chaves de acordo com a norma DIN ISO 272.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Classe de resistência | Superfície Corpo básico | D | L | Ls mín. | Comp. máx. | E | K | SW | DIN | ISO | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07170-04X25 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 25 | 7,5 | 11 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,28 € | | 07170-04X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 30 | 12,5 | 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,28 € | | 07170-04X35 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 35 | 17,5 | 21 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,35 € | | 07170-04X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 40 | 22,5 | 26 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,35 € | | 07170-04X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 45 | 27,5 | 31 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,35 € | | 07170-04X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 50 | 32,5 | 36 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,36 € | | 07170-05X25 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,28 € | | 07170-05X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,28 € | | 07170-05X35 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,35 € | | 07170-05X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,35 € | | 07170-05X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,35 € | | 07170-05X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,36 € | | 07170-05X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,38 € | | 07170-06X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,13 € | | 07170-06X35 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,13 € | | 07170-06X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,14 € | | 07170-06X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,14 € | | 07170-06X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,20 € | | 07170-06X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,35 € | | 07170-06X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,45 € | | 07170-08X35 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,28 € | | 07170-08X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,28 € | | 07170-08X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,28 € | | 07170-08X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,35 € | | 07170-08X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,35 € | | 07170-08X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,38 € | | 07170-08X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,51 € | | 07170-10X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,38 € | | 07170-10X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,43 € | | 07170-10X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,45 € | | 07170-10X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,45 € | | 07170-10X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,54 € | | 07170-10X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,56 € | | 07170-10X90 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,69 € | | 07170-10X100 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,77 € | | 07170-12X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,56 € | | 07170-12X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,59 € | | 07170-12X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,61 € | | 07170-12X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,69 € | | 07170-12X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,69 € | | 07170-12X90 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,79 € | | 07170-12X100 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,92 € | | 07170-12X110 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,09 € | | 07170-12X120 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,16 € | | 07170-16X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,94 € | | 07170-16X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,97 € | | 07170-16X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,00 € | | 07170-16X90 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,00 € | | 07170-16X100 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,21 € | | 07170-16X110 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,41 € | | 07170-16X120 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,10 € | | 07170-20X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,36 € | | 07170-20X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,45 € | | 07170-20X90 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,01 € | | 07170-20X100 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,07 € | | 07170-20X110 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,04 € | | 07170-20X120 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,19 € | | 07170-404X25 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 25 | 7,5 | 11 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,30 € | | 07170-404X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 30 | 12,5 | 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,30 € | | 07170-404X35 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 35 | 17,5 | 21 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,37 € | | 07170-404X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 40 | 22,5 | 26 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,37 € | | 07170-404X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 45 | 27,5 | 31 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,37 € | | 07170-404X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 50 | 32,5 | 36 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,38 € | | 07170-405X25 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,30 € | | 07170-405X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,30 € | | 07170-405X35 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,37 € | | 07170-405X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,37 € | | 07170-405X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,37 € | | 07170-405X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,38 € | | 07170-405X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,40 € | | 07170-406X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,15 € | | 07170-406X35 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,15 € | | 07170-406X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,16 € | | 07170-406X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,16 € | | 07170-406X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,22 € | | 07170-406X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,37 € | | 07170-406X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,47 € | | 07170-408X35 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,30 € | | 07170-408X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,30 € | | 07170-408X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,30 € | | 07170-408X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,37 € | | 07170-408X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,37 € | | 07170-408X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,40 € | | 07170-408X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,56 € | | 07170-410X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,40 € | | 07170-410X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,45 € | | 07170-410X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,48 € | | 07170-410X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,48 € | | 07170-410X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,59 € | | 07170-410X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,61 € | | 07170-410X90 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,75 € | | 07170-410X100 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,81 € | | 07170-412X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,61 € | | 07170-412X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,62 € | | 07170-412X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,64 € | | 07170-412X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,75 € | | 07170-412X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,75 € | | 07170-412X90 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,83 € | | 07170-412X100 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,95 € | | 07170-412X110 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,13 € | | 07170-412X120 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,21 € | | 07170-416X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,98 € | | 07170-416X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,01 € | | 07170-416X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,05 € | | 07170-416X90 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,05 € | | 07170-416X100 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,31 € | | 07170-416X110 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,48 € | | 07170-416X120 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,17 € | | 07170-420X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,43 € | | 07170-420X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,69 € | | 07170-420X90 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,74 € | | 07170-420X100 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,14 € | | 07170-420X110 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,12 € | | 07170-420X120 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,25 € | | 07170-306X30 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,20 € | | 07170-306X35 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,20 € | | 07170-306X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,21 € | | 07170-306X45 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,21 € | | 07170-306X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,30 € | | 07170-306X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,47 € | | 07170-306X70 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,63 € | | 07170-308X35 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,36 € | | 07170-308X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,36 € | | 07170-308X45 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,36 € | | 07170-308X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,47 € | | 07170-308X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,47 € | | 07170-308X70 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,54 € | | 07170-308X80 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,72 € | | 07170-310X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,54 € | | 07170-310X45 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,60 € | | 07170-310X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,63 € | | 07170-310X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,63 € | | 07170-310X70 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,75 € | | 07170-310X80 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,79 € | | 07170-310X90 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,99 € | | 07170-310X100 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,06 € | | 07170-312X45 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,79 € | | 07170-312X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,81 € | | 07170-312X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,84 € | | 07170-312X70 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,99 € | | 07170-312X80 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,99 € | | 07170-312X90 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,09 € | | 07170-312X100 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,29 € | | 07170-312X110 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,52 € | | 07170-312X120 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,67 € | | 07170-316X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,31 € | | 07170-316X70 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,35 € | | 07170-316X80 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,40 € | | 07170-316X90 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,40 € | | 07170-316X100 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,71 € | | 07170-316X110 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,98 € | | 07170-316X120 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,94 € | | 07170-320X70 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,87 € | | 07170-320X80 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,02 € | | 07170-320X90 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,33 € | | 07170-320X100 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,90 € | | 07170-320X110 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,24 € | | 07170-320X120 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,47 € | | 07170-506X30 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,22 € | | 07170-506X35 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,22 € | | 07170-506X40 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,23 € | | 07170-506X45 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,23 € | | 07170-506X50 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,32 € | | 07170-506X60 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,49 € | | 07170-506X70 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,66 € | | 07170-508X35 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,38 € | | 07170-508X40 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,38 € | | 07170-508X45 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,38 € | | 07170-508X50 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,49 € | | 07170-508X60 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,49 € | | 07170-508X70 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,56 € | | 07170-508X80 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,77 € | | 07170-510X40 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,59 € | | 07170-510X45 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,63 € | | 07170-510X50 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,67 € | | 07170-510X60 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,67 € | | 07170-510X70 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,79 € | | 07170-510X80 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,83 € | | 07170-510X90 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,02 € | | 07170-510X100 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,10 € | | 07170-512X45 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,83 € | | 07170-512X50 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,84 € | | 07170-512X60 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,90 € | | 07170-512X70 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,02 € | | 07170-512X80 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,02 € | | 07170-512X90 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,13 € | | 07170-512X100 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,32 € | | 07170-512X110 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,56 € | | 07170-512X120 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,70 € | | 07170-516X60 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,35 € | | 07170-516X70 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,38 € | | 07170-516X80 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,45 € | | 07170-516X90 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,45 € | | 07170-516X100 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,79 € | | 07170-516X110 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,05 € | | 07170-516X120 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,00 € | | 07170-520X70 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,97 € | | 07170-520X80 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,09 € | | 07170-520X90 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,40 € | | 07170-520X100 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,96 € | | 07170-520X110 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,31 € | | 07170-520X120 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,55 € | | 07170-210X40 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,75 € | | 07170-210X45 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,83 € | | 07170-210X50 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,90 € | | 07170-210X60 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,90 € | | 07170-210X70 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,04 € | | 07170-210X80 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,09 € | | 07170-210X90 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,38 € | | 07170-210X100 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,48 € | | 07170-212X45 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,09 € | | 07170-212X50 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,12 € | | 07170-212X60 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,16 € | | 07170-212X70 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,38 € | | 07170-212X80 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,38 € | | 07170-212X90 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,53 € | | 07170-212X100 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2,15 € | | 07170-212X120 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2,33 € | | 07170-216X60 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,97 € | | 07170-216X70 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,01 € | | 07170-216X80 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,09 € | | 07170-216X90 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,09 € | | 07170-216X100 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,56 € | | 07170-216X120 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,14 € | | 07170-220X70 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,84 € | | 07170-220X80 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,04 € | | 07170-220X90 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,48 € | | 07170-220X100 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,34 € | | 07170-220X120 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 6,39 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|