|
|
07161_STParafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado. Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Classe de resistência | Superfície Corpo básico | D | L | DK | K | Ls mín. | Comp. máx. | D1 | SW | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07161-04X10 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,40 € | | 07161-04X12 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,40 € | | 07161-04X16 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,40 € | | 07161-04X20 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,45 € | | 07161-04X25 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,51 € | | 07161-05X10 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,45 € | | 07161-05X12 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,45 € | | 07161-05X16 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,45 € | | 07161-05X20 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,45 € | | 07161-05X25 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,51 € | | 07161-05X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,56 € | | 07161-06X10 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,54 € | | 07161-06X12 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,54 € | | 07161-06X16 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,54 € | | 07161-06X20 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,56 € | | 07161-06X25 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,56 € | | 07161-06X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,56 € | | 07161-06X35 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,59 € | | 07161-06X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,67 € | | 07161-06X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,69 € | | 07161-06X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,72 € | | 07161-06X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,89 € | | 07161-08X10 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,68 € | | 07161-08X12 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,68 € | | 07161-08X16 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,68 € | | 07161-08X20 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,68 € | | 07161-08X25 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,72 € | | 07161-08X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,78 € | | 07161-08X35 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,82 € | | 07161-08X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,84 € | | 07161-08X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,93 € | | 07161-08X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,93 € | | 07161-08X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,00 € | | 07161-08X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,00 € | | 07161-08X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,45 € | | 07161-10X20 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,93 € | | 07161-10X25 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,93 € | | 07161-10X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,93 € | | 07161-10X35 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,00 € | | 07161-10X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,00 € | | 07161-10X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,00 € | | 07161-10X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,00 € | | 07161-10X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,18 € | | 07161-10X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,47 € | | 07161-10X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,67 € | | 07161-10X90 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,84 € | | 07161-10X100 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 65 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,61 € | | 07161-12X20 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,10 € | | 07161-12X25 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,10 € | | 07161-12X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,10 € | | 07161-12X35 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,18 € | | 07161-12X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,30 € | | 07161-12X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,45 € | | 07161-12X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,47 € | | 07161-12X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,77 € | | 07161-12X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,04 € | | 07161-12X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,31 € | | 07161-12X90 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,56 € | | 07161-12X100 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,84 € | | 07161-12X110 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3,73 € | | 07161-12X120 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4,22 € | | 07161-16X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,45 € | | 07161-16X35 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,53 € | | 07161-16X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,67 € | | 07161-16X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,76 € | | 07161-16X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,92 € | | 07161-16X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,48 € | | 07161-16X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,80 € | | 07161-16X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,47 € | | 07161-16X90 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,76 € | | 07161-16X100 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,95 € | | 07161-16X110 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5,88 € | | 07161-16X120 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 | | | 6,41 € | | 07161-20X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8,63 € | | 07161-20X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8,74 € | | 07161-20X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8,92 € | | 07161-20X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9,14 € | | 07161-20X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9,72 € | | 07161-20X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 | | | 10,38 € | | 07161-20X90 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11,09 € | | 07161-20X100 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11,85 € | | 07161-20X110 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 | | | 12,71 € | | 07161-20X120 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 | | | 14,19 € | | 07161-404X10 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,43 € | | 07161-404X12 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,43 € | | 07161-404X16 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,43 € | | 07161-404X20 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,46 € | | 07161-404X25 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,54 € | | 07161-405X10 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,46 € | | 07161-405X12 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,46 € | | 07161-405X16 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,46 € | | 07161-405X20 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,46 € | | 07161-405X25 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,54 € | | 07161-405X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,59 € | | 07161-406X10 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,55 € | | 07161-406X12 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,55 € | | 07161-406X16 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,55 € | | 07161-406X20 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,59 € | | 07161-406X25 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,59 € | | 07161-406X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,59 € | | 07161-406X35 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,60 € | | 07161-406X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,68 € | | 07161-406X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,71 € | | 07161-406X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,75 € | | 07161-406X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,90 € | | 07161-408X10 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,69 € | | 07161-408X12 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,69 € | | 07161-408X16 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,69 € | | 07161-408X20 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,69 € | | 07161-408X25 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,75 € | | 07161-408X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,79 € | | 07161-408X35 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,83 € | | 07161-408X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,85 € | | 07161-408X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,94 € | | 07161-408X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,94 € | | 07161-408X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,01 € | | 07161-408X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,02 € | | 07161-408X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,47 € | | 07161-410X20 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,95 € | | 07161-410X25 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,95 € | | 07161-410X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,95 € | | 07161-410X35 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,02 € | | 07161-410X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,02 € | | 07161-410X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,02 € | | 07161-410X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,02 € | | 07161-410X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,21 € | | 07161-410X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,51 € | | 07161-410X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,70 € | | 07161-410X90 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,87 € | | 07161-410X100 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 74 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,67 € | | 07161-412X20 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,13 € | | 07161-412X25 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,13 € | | 07161-412X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,13 € | | 07161-412X35 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,21 € | | 07161-412X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,32 € | | 07161-412X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,47 € | | 07161-412X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,50 € | | 07161-412X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,79 € | | 07161-412X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,08 € | | 07161-412X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,35 € | | 07161-412X90 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,61 € | | 07161-412X100 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,89 € | | 07161-412X110 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3,76 € | | 07161-412X120 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4,26 € | | 07161-416X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,48 € | | 07161-416X35 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,58 € | | 07161-416X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,70 € | | 07161-416X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,81 € | | 07161-416X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,96 € | | 07161-416X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,52 € | | 07161-416X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,84 € | | 07161-416X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,54 € | | 07161-416X90 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,82 € | | 07161-416X100 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5,00 € | | 07161-416X110 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5,93 € | | 07161-416X120 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 | | | 6,45 € | | 07161-420X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8,67 € | | 07161-420X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8,77 € | | 07161-420X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8,98 € | | 07161-420X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9,18 € | | 07161-420X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9,76 € | | 07161-420X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 | | | 10,43 € | | 07161-420X90 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11,16 € | | 07161-420X100 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11,89 € | | 07161-420X110 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 | | | 12,78 € | | 07161-420X120 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 | | | 14,25 € | | 07161-306X10 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,75 € | | 07161-306X12 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,75 € | | 07161-306X16 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,75 € | | 07161-306X20 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,79 € | | 07161-306X25 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,79 € | | 07161-306X30 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,79 € | | 07161-306X35 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,81 € | | 07161-306X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,95 € | | 07161-308X16 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,98 € | | 07161-308X20 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,98 € | | 07161-308X25 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,02 € | | 07161-308X30 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,08 € | | 07161-308X35 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,13 € | | 07161-308X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,16 € | | 07161-308X45 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,30 € | | 07161-308X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,30 € | | 07161-308X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,40 € | | 07161-310X20 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,30 € | | 07161-310X25 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,30 € | | 07161-310X30 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,30 € | | 07161-310X35 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,40 € | | 07161-310X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,40 € | | 07161-310X45 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,40 € | | 07161-310X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,40 € | | 07161-310X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,68 € | | 07161-312X25 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,54 € | | 07161-312X30 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,54 € | | 07161-312X35 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,68 € | | 07161-312X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,79 € | | 07161-312X45 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,02 € | | 07161-312X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,07 € | | 07161-312X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,46 € | | 07161-316X30 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,44 € | | 07161-316X35 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,57 € | | 07161-316X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,74 € | | 07161-316X45 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,85 € | | 07161-316X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,11 € | | 07161-316X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,89 € | | 07161-316X70 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5,30 € | | 07161-316X80 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 6,26 € | | 07161-320X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 12,10 € | | 07161-320X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 12,50 € | | 07161-320X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 12,81 € | | 07161-320X70 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 13,60 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|