|
|
07161_ESParafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.Versão:Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento. Aço inoxidável A4-70, com superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Classe de resistência | Superfície Corpo básico | D | L | DK | K | Ls mín. | Comp. máx. | D1 | SW | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07161-104X10 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,89 € | | 07161-104X12 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,89 € | | 07161-104X16 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,67 € | | 07161-104X20 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,67 € | | 07161-104X25 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 4,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,70 € | | 07161-105X10 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,89 € | | 07161-105X12 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,89 € | | 07161-105X16 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,69 € | | 07161-105X20 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,75 € | | 07161-105X25 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,76 € | | 07161-105X30 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,90 € | | 07161-106X10 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,97 € | | 07161-106X12 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,97 € | | 07161-106X16 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,89 € | | 07161-106X20 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,90 € | | 07161-106X25 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,91 € | | 07161-106X30 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,97 € | | 07161-106X35 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,97 € | | 07161-106X40 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,97 € | | 07161-106X45 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,97 € | | 07161-106X50 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,25 € | | 07161-106X60 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,66 € | | 07161-108X10 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,37 € | | 07161-108X12 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,32 € | | 07161-108X16 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,22 € | | 07161-108X20 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,06 € | | 07161-108X25 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,06 € | | 07161-108X30 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,06 € | | 07161-108X35 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,17 € | | 07161-108X40 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,28 € | | 07161-108X45 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,52 € | | 07161-108X50 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,71 € | | 07161-108X60 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 2,20 € | | 07161-108X70 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 3,15 € | | 07161-110X16 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,48 € | | 07161-110X20 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,12 € | | 07161-110X25 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,00 € | | 07161-110X30 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,16 € | | 07161-110X35 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,24 € | | 07161-110X40 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,47 € | | 07161-110X45 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,85 € | | 07161-110X50 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3,08 € | | 07161-110X60 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3,75 € | | 07161-110X70 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 4,67 € | | 07161-112X20 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3,28 € | | 07161-112X25 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3,08 € | | 07161-112X30 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3,08 € | | 07161-112X35 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3,30 € | | 07161-112X40 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3,61 € | | 07161-112X45 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3,98 € | | 07161-112X50 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4,29 € | | 07161-112X60 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 5,13 € | | 07161-112X70 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 6,30 € | | 07161-604X10 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 1,13 € | | 07161-604X12 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 1,13 € | | 07161-604X16 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,89 € | | 07161-604X20 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,89 € | | 07161-604X25 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,93 € | | 07161-605X10 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1,13 € | | 07161-605X12 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1,13 € | | 07161-605X16 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,91 € | | 07161-605X20 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,97 € | | 07161-605X25 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,99 € | | 07161-605X30 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1,15 € | | 07161-606X10 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,27 € | | 07161-606X12 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,27 € | | 07161-606X16 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,13 € | | 07161-606X20 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,15 € | | 07161-606X25 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,16 € | | 07161-606X30 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,27 € | | 07161-606X35 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,27 € | | 07161-606X40 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,27 € | | 07161-606X45 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,27 € | | 07161-606X50 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,62 € | | 07161-606X60 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 2,16 € | | 07161-608X10 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,77 € | | 07161-608X12 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,73 € | | 07161-608X16 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,58 € | | 07161-608X20 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,38 € | | 07161-608X25 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,38 € | | 07161-608X30 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,38 € | | 07161-608X35 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,55 € | | 07161-608X40 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,66 € | | 07161-608X45 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,97 € | | 07161-608X50 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 2,23 € | | 07161-608X60 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 2,85 € | | 07161-608X70 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 4,11 € | | 07161-610X16 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3,23 € | | 07161-610X20 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,76 € | | 07161-610X25 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,60 € | | 07161-610X30 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,81 € | | 07161-610X35 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,91 € | | 07161-610X40 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3,22 € | | 07161-610X45 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3,71 € | | 07161-610X50 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 4,01 € | | 07161-610X60 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 4,86 € | | 07161-610X70 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 6,07 € | | 07161-612X20 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4,26 € | | 07161-612X25 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4,01 € | | 07161-612X30 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4,01 € | | 07161-612X35 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4,29 € | | 07161-612X40 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4,68 € | | 07161-612X45 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 5,18 € | | 07161-612X50 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 5,57 € | | 07161-612X70 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 8,18 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|