|
|
07160_STParafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, DIN EN ISO... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado. Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado. Aço com classe de resistência 12.9, superfície sem tratamento (preto). Indicação:M18 de acordo com DIN 912.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Classe de resistência | Superfície Corpo básico | D | L | Ls mín. | Comp. máx. | DK | K | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07160-04X10 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,16 € | | 07160-04X12 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,16 € | | 07160-04X16 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,16 € | | 07160-04X18 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,16 € | | 07160-04X20 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,16 € | | 07160-04X25 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,16 € | | 07160-05X10 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,16 € | | 07160-05X12 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,16 € | | 07160-05X16 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,16 € | | 07160-05X18 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,16 € | | 07160-05X20 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,16 € | | 07160-05X25 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,16 € | | 07160-05X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,22 € | | 07160-05X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 40 | 9 | 13 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,22 € | | 07160-06X10 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,16 € | | 07160-06X12 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,16 € | | 07160-06X16 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,16 € | | 07160-06X18 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,16 € | | 07160-06X20 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,16 € | | 07160-06X25 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,16 € | | 07160-06X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,16 € | | 07160-06X35 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 | | | 0,16 € | | 07160-06X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 | | | 0,16 € | | 07160-06X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 | | | 0,28 € | | 07160-06X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | | | 0,28 € | | 07160-06X55 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 | | | 0,38 € | | 07160-06X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 | | | 0,40 € | | 07160-08X16 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,16 € | | 07160-08X18 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 18 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,16 € | | 07160-08X20 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,16 € | | 07160-08X25 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,16 € | | 07160-08X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,28 € | | 07160-08X35 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,28 € | | 07160-08X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 | | | 0,31 € | | 07160-08X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 | | | 0,32 € | | 07160-08X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 | | | 0,32 € | | 07160-08X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 | | | 0,40 € | | 07160-08X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 | | | 0,56 € | | 07160-08X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 | | | 0,78 € | | 07160-10X16 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,46 € | | 07160-10X18 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,46 € | | 07160-10X20 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,46 € | | 07160-10X25 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,47 € | | 07160-10X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,48 € | | 07160-10X35 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,49 € | | 07160-10X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,54 € | | 07160-10X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 | | | 0,61 € | | 07160-10X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 | | | 0,62 € | | 07160-10X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 | | | 0,66 € | | 07160-10X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 | | | 0,69 € | | 07160-10X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 | | | 0,83 € | | 07160-10X90 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 | | | 0,93 € | | 07160-10X100 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 | | | 0,97 € | | 07160-12X20 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,56 € | | 07160-12X25 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,56 € | | 07160-12X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,56 € | | 07160-12X35 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,56 € | | 07160-12X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,63 € | | 07160-12X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,63 € | | 07160-12X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,66 € | | 07160-12X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 | | | 0,66 € | | 07160-12X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 | | | 0,78 € | | 07160-12X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 | | | 0,84 € | | 07160-12X90 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 | | | 0,98 € | | 07160-12X100 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 | | | 1,29 € | | 07160-12X110 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 | | | 1,35 € | | 07160-12X120 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 | | | 1,47 € | | 07160-14X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M14 | 50 | 0 | 6 | 21 | 14 | 12 | | | 1,18 € | | 07160-14X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M14 | 80 | 30 | 40 | 21 | 14 | 12 | | | 2,01 € | | 07160-14X120 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M14 | 120 | 70 | 80 | 21 | 14 | 12 | | | 3,13 € | | 07160-16X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 30 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 0,93 € | | 07160-16X35 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 0,93 € | | 07160-16X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 0,93 € | | 07160-16X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 0,97 € | | 07160-16X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 0,97 € | | 07160-16X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 0,97 € | | 07160-16X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 | | | 1,04 € | | 07160-16X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 | | | 1,14 € | | 07160-16X90 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 | | | 1,43 € | | 07160-16X100 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 | | | 1,54 € | | 07160-16X110 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 | | | 2,04 € | | 07160-16X120 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 | | | 2,21 € | | 07160-20X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 1,46 € | | 07160-20X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 1,53 € | | 07160-20X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 1,56 € | | 07160-20X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 1,64 € | | 07160-20X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 1,81 € | | 07160-20X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 | | | 1,96 € | | 07160-20X90 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 | | | 2,39 € | | 07160-20X100 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 | | | 2,55 € | | 07160-20X110 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 | | | 2,75 € | | 07160-20X120 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 | | | 2,94 € | | 07160-404X10 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,20 € | | 07160-404X12 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,20 € | | 07160-404X16 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,20 € | | 07160-404X18 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,20 € | | 07160-404X20 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,20 € | | 07160-404X25 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,20 € | | 07160-405X10 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,20 € | | 07160-405X12 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,20 € | | 07160-405X16 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,20 € | | 07160-405X18 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,20 € | | 07160-405X20 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,20 € | | 07160-405X25 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,20 € | | 07160-405X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,23 € | | 07160-405X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,23 € | | 07160-406X10 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,20 € | | 07160-406X12 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,20 € | | 07160-406X16 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,20 € | | 07160-406X18 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,20 € | | 07160-406X20 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,20 € | | 07160-406X25 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,20 € | | 07160-406X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,20 € | | 07160-406X35 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 | | | 0,20 € | | 07160-406X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 | | | 0,20 € | | 07160-406X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 | | | 0,29 € | | 07160-406X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | | | 0,29 € | | 07160-406X55 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 | | | 0,39 € | | 07160-406X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 | | | 0,43 € | | 07160-408X16 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,20 € | | 07160-408X18 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 18 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,20 € | | 07160-408X20 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,20 € | | 07160-408X25 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,20 € | | 07160-408X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,29 € | | 07160-408X35 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,29 € | | 07160-408X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 | | | 0,32 € | | 07160-408X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 | | | 0,33 € | | 07160-408X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 | | | 0,33 € | | 07160-408X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 | | | 0,43 € | | 07160-408X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 | | | 0,59 € | | 07160-408X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 | | | 0,79 € | | 07160-410X16 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,47 € | | 07160-410X18 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,47 € | | 07160-410X20 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,47 € | | 07160-410X25 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,48 € | | 07160-410X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,49 € | | 07160-410X35 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,51 € | | 07160-410X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,55 € | | 07160-410X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 | | | 0,62 € | | 07160-410X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 | | | 0,63 € | | 07160-410X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 | | | 0,67 € | | 07160-410X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 | | | 0,72 € | | 07160-410X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 | | | 0,85 € | | 07160-410X90 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 | | | 0,95 € | | 07160-410X100 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 | | | 0,99 € | | 07160-412X20 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,59 € | | 07160-412X25 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,59 € | | 07160-412X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,59 € | | 07160-412X35 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,59 € | | 07160-412X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,64 € | | 07160-412X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,64 € | | 07160-412X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,67 € | | 07160-412X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 | | | 0,67 € | | 07160-412X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 | | | 0,81 € | | 07160-412X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 | | | 0,89 € | | 07160-412X90 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 | | | 1,00 € | | 07160-412X100 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 | | | 1,31 € | | 07160-412X110 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 | | | 1,37 € | | 07160-412X120 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 | | | 1,50 € | | 07160-414X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M14 | 50 | 0 | 6 | 21 | 14 | 12 | | | 1,20 € | | 07160-414X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M14 | 80 | 30 | 40 | 21 | 14 | 12 | | | 2,02 € | | 07160-414X120 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M14 | 120 | 70 | 80 | 21 | 14 | 12 | | | 3,15 € | | 07160-416X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 30 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 0,95 € | | 07160-416X35 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 0,95 € | | 07160-416X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 0,95 € | | 07160-416X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 0,99 € | | 07160-416X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 0,99 € | | 07160-416X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 0,99 € | | 07160-416X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 | | | 1,08 € | | 07160-416X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 | | | 1,18 € | | 07160-416X90 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 | | | 1,46 € | | 07160-416X100 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 | | | 1,61 € | | 07160-416X110 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 | | | 2,08 € | | 07160-416X120 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 | | | 2,27 € | | 07160-420X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 1,50 € | | 07160-420X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 1,60 € | | 07160-420X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 1,62 € | | 07160-420X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 1,69 € | | 07160-420X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 1,85 € | | 07160-420X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 | | | 2,00 € | | 07160-420X90 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 | | | 2,44 € | | 07160-420X100 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 | | | 2,65 € | | 07160-420X110 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 | | | 2,82 € | | 07160-420X120 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 | | | 3,02 € | | 07160-304X10 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,28 € | | 07160-304X12 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,28 € | | 07160-304X16 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,28 € | | 07160-304X18 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,28 € | | 07160-304X20 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,28 € | | 07160-304X25 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,28 € | | 07160-305X10 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,28 € | | 07160-305X12 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,28 € | | 07160-305X16 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,28 € | | 07160-305X18 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,28 € | | 07160-305X20 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,28 € | | 07160-305X25 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,28 € | | 07160-305X30 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,32 € | | 07160-305X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,32 € | | 07160-306X10 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,28 € | | 07160-306X12 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,28 € | | 07160-306X16 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,28 € | | 07160-306X18 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,28 € | | 07160-306X20 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,28 € | | 07160-306X25 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,28 € | | 07160-306X30 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,28 € | | 07160-306X35 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 | | | 0,28 € | | 07160-306X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 | | | 0,28 € | | 07160-306X45 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 45 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | | | 0,36 € | | 07160-306X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 50 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 | | | 0,36 € | | 07160-306X55 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 55 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 | | | 0,54 € | | 07160-306X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 | | | 0,59 € | | 07160-308X16 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,28 € | | 07160-308X18 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 18 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,28 € | | 07160-308X20 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,28 € | | 07160-308X25 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,28 € | | 07160-308X30 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,36 € | | 07160-308X35 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,36 € | | 07160-308X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 | | | 0,40 € | | 07160-308X45 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 | | | 0,44 € | | 07160-308X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 | | | 0,44 € | | 07160-308X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 | | | 0,59 € | | 07160-308X70 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 | | | 0,79 € | | 07160-308X80 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 | | | 1,08 € | | 07160-310X16 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,64 € | | 07160-310X18 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,64 € | | 07160-310X20 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,64 € | | 07160-310X25 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,67 € | | 07160-310X30 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,68 € | | 07160-310X35 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,69 € | | 07160-310X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,75 € | | 07160-310X45 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 | | | 0,84 € | | 07160-310X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 | | | 0,89 € | | 07160-310X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 | | | 0,94 € | | 07160-310X70 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 | | | 0,99 € | | 07160-310X80 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 | | | 1,15 € | | 07160-310X90 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 | | | 1,30 € | | 07160-310X100 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 | | | 1,35 € | | 07160-312X20 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,79 € | | 07160-312X25 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,79 € | | 07160-312X30 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,79 € | | 07160-312X35 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,79 € | | 07160-312X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,90 € | | 07160-312X45 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,90 € | | 07160-312X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,94 € | | 07160-312X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 | | | 0,94 € | | 07160-312X70 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 | | | 1,08 € | | 07160-312X80 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 | | | 1,16 € | | 07160-312X90 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 | | | 1,37 € | | 07160-312X100 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 | | | 1,78 € | | 07160-312X110 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 | | | 1,86 € | | 07160-312X120 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 | | | 2,07 € | | 07160-314X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M14 | 50 | 0 | 6 | 21 | 14 | 12 | | | 1,68 € | | 07160-314X80 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M14 | 80 | 30 | 40 | 21 | 14 | 12 | | | 2,82 € | | 07160-314X120 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M14 | 120 | 70 | 80 | 21 | 14 | 12 | | | 4,39 € | | 07160-316X30 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 30 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 1,30 € | | 07160-316X35 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 1,30 € | | 07160-316X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 1,30 € | | 07160-316X45 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 1,35 € | | 07160-316X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 1,35 € | | 07160-316X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 1,35 € | | 07160-316X70 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 | | | 1,46 € | | 07160-316X80 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 | | | 1,62 € | | 07160-316X90 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 | | | 1,99 € | | 07160-316X100 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 | | | 2,17 € | | 07160-316X110 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 | | | 2,85 € | | 07160-316X120 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 | | | 3,12 € | | 07160-320X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 2,05 € | | 07160-320X45 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 2,16 € | | 07160-320X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 2,20 € | | 07160-320X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 2,32 € | | 07160-320X70 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 2,51 € | | 07160-320X80 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 | | | 2,73 € | | 07160-320X90 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 | | | 3,35 € | | 07160-320X100 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 | | | 3,59 € | | 07160-320X110 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 | | | 3,84 € | | 07160-320X120 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 | | | 4,14 € | | 07160-504X10 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,29 € | | 07160-504X12 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,29 € | | 07160-504X16 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,29 € | | 07160-504X18 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,29 € | | 07160-504X20 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,29 € | | 07160-504X25 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,29 € | | 07160-505X10 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,29 € | | 07160-505X12 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,29 € | | 07160-505X16 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,29 € | | 07160-505X18 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,29 € | | 07160-505X20 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,29 € | | 07160-505X25 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,29 € | | 07160-505X30 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,33 € | | 07160-505X40 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,33 € | | 07160-506X10 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,29 € | | 07160-506X12 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,29 € | | 07160-506X16 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,29 € | | 07160-506X18 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,29 € | | 07160-506X20 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,29 € | | 07160-506X25 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,29 € | | 07160-506X30 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,29 € | | 07160-506X35 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 | | | 0,29 € | | 07160-506X40 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 | | | 0,29 € | | 07160-506X45 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 | | | 0,37 € | | 07160-506X50 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | | | 0,37 € | | 07160-506X55 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 | | | 0,55 € | | 07160-506X60 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 | | | 0,60 € | | 07160-508X16 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,29 € | | 07160-508X20 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,29 € | | 07160-508X25 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,29 € | | 07160-508X30 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,37 € | | 07160-508X35 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,37 € | | 07160-508X40 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 | | | 0,43 € | | 07160-508X45 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 | | | 0,45 € | | 07160-508X50 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 | | | 0,45 € | | 07160-508X60 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 | | | 0,60 € | | 07160-508X70 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 | | | 0,81 € | | 07160-508X80 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 | | | 1,09 € | | 07160-510X16 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,66 € | | 07160-510X18 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,66 € | | 07160-510X20 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,66 € | | 07160-510X25 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,68 € | | 07160-510X30 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,69 € | | 07160-510X35 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,71 € | | 07160-510X40 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,77 € | | 07160-510X45 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 | | | 0,85 € | | 07160-510X50 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 | | | 0,90 € | | 07160-510X60 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 | | | 0,95 € | | 07160-510X70 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 | | | 1,01 € | | 07160-510X80 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 | | | 1,18 € | | 07160-510X90 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 | | | 1,32 € | | 07160-510X100 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 | | | 1,37 € | | 07160-512X20 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,81 € | | 07160-512X25 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,81 € | | 07160-512X30 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,81 € | | 07160-512X35 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,81 € | | 07160-512X40 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,92 € | | 07160-512X45 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,92 € | | 07160-512X50 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,95 € | | 07160-512X60 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 | | | 0,95 € | | 07160-512X70 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 | | | 1,10 € | | 07160-512X80 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 | | | 1,20 € | | 07160-512X90 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 | | | 1,40 € | | 07160-512X100 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 | | | 1,81 € | | 07160-512X110 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 | | | 1,90 € | | 07160-512X120 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 | | | 2,09 € | | 07160-514X50 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M14 | 50 | 0 | 6 | 21 | 14 | 12 | | | 1,69 € | | 07160-514X80 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M14 | 80 | 30 | 40 | 21 | 14 | 12 | | | 2,83 € | | 07160-514X120 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M14 | 120 | 70 | 80 | 21 | 14 | 12 | | | 4,42 € | | 07160-516X30 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M16 | 30 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 1,32 € | | 07160-516X35 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 1,32 € | | 07160-516X40 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 1,32 € | | 07160-516X45 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 1,37 € | | 07160-516X50 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 1,37 € | | 07160-516X60 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 1,37 € | | 07160-516X70 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 | | | 1,50 € | | 07160-516X80 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 | | | 1,67 € | | 07160-516X90 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 | | | 2,02 € | | 07160-516X100 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 | | | 2,21 € | | 07160-516X110 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 | | | 2,90 € | | 07160-516X120 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 | | | 3,15 € | | 07160-520X40 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 2,09 € | | 07160-520X45 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 2,20 € | | 07160-520X50 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 2,24 € | | 07160-520X60 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 2,36 € | | 07160-520X70 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 2,56 € | | 07160-520X80 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 | | | 2,78 € | | 07160-520X90 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 | | | 3,40 € | | 07160-520X100 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 | | | 3,65 € | | 07160-520X110 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 | | | 3,91 € | | 07160-520X120 | aço | 10.9 | galvanizada com zinco | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 | | | 4,21 € | | 07160-206X18 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,30 € | | 07160-206X20 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,30 € | | 07160-206X25 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,30 € | | 07160-206X30 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,30 € | | 07160-206X35 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 | | | 0,30 € | | 07160-206X40 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 | | | 0,30 € | | 07160-206X45 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 | | | 0,35 € | | 07160-206X50 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | | | 0,38 € | | 07160-206X55 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 | | | 0,56 € | | 07160-206X60 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 | | | 0,56 € | | 07160-206X65 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 65 | 36 | 41 | 10 | 6 | 5 | | | 0,69 € | | 07160-206X70 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 70 | 41 | 46 | 10 | 6 | 5 | | | 0,84 € | | 07160-206X80 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 80 | 51 | 56 | 10 | 6 | 5 | | | 1,04 € | | 07160-206X90 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 90 | 61 | 66 | 10 | 6 | 5 | | | 1,04 € | | 07160-206X100 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 100 | 71 | 76 | 10 | 6 | 5 | | | 1,18 € | | 07160-208X20 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,30 € | | 07160-208X25 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,30 € | | 07160-208X30 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,30 € | | 07160-208X35 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,32 € | | 07160-208X40 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 | | | 0,32 € | | 07160-208X45 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 | | | 0,37 € | | 07160-208X50 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 | | | 0,43 € | | 07160-208X55 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 55 | 20,75 | 27 | 13 | 8 | 6 | | | 0,60 € | | 07160-208X60 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 | | | 0,60 € | | 07160-208X65 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 65 | 30,75 | 37 | 13 | 8 | 6 | | | 0,69 € | | 07160-208X70 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 | | | 0,84 € | | 07160-208X80 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 | | | 1,04 € | | 07160-208X90 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 90 | 55,75 | 62 | 13 | 8 | 6 | | | 1,04 € | | 07160-208X100 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 100 | 65,75 | 72 | 13 | 8 | 6 | | | 1,18 € | | 07160-208X120 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 120 | 85,75 | 92 | 13 | 8 | 6 | | | 1,29 € | | 07160-210X30 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,56 € | | 07160-210X35 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,56 € | | 07160-210X40 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 0,56 € | | 07160-210X45 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 | | | 0,61 € | | 07160-210X50 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 | | | 0,62 € | | 07160-210X55 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 55 | 15,5 | 23 | 16 | 10 | 8 | | | 0,67 € | | 07160-210X60 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 | | | 0,69 € | | 07160-210X65 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 65 | 25,5 | 33 | 16 | 10 | 8 | | | 0,71 € | | 07160-210X70 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 | | | 0,71 € | | 07160-210X75 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 75 | 35,5 | 43 | 16 | 10 | 8 | | | 0,93 € | | 07160-210X80 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 | | | 0,93 € | | 07160-210X90 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 | | | 1,04 € | | 07160-210X100 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 | | | 1,04 € | | 07160-210X110 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 110 | 70,5 | 78 | 16 | 10 | 8 | | | 1,68 € | | 07160-210X120 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 120 | 80,5 | 88 | 16 | 10 | 8 | | | 2,19 € | | 07160-210X130 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 130 | 90,5 | 98 | 16 | 10 | 8 | | | 2,61 € | | 07160-210X140 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 140 | 100,5 | 108 | 16 | 10 | 8 | | | 2,90 € | | 07160-212X30 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,67 € | | 07160-212X35 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,67 € | | 07160-212X40 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,72 € | | 07160-212X45 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,79 € | | 07160-212X50 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 0,90 € | | 07160-212X55 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 55 | 10,25 | 19 | 18 | 12 | 10 | | | 0,98 € | | 07160-212X60 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 | | | 1,02 € | | 07160-212X65 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 65 | 20,25 | 29 | 18 | 12 | 10 | | | 1,06 € | | 07160-212X70 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 | | | 1,12 € | | 07160-212X75 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 75 | 30,25 | 39 | 18 | 12 | 10 | | | 1,27 € | | 07160-212X80 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 | | | 1,35 € | | 07160-212X90 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 | | | 1,47 € | | 07160-212X100 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 | | | 1,51 € | | 07160-212X110 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 | | | 1,77 € | | 07160-212X120 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 | | | 2,24 € | | 07160-212X130 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 130 | 85,25 | 94 | 18 | 12 | 10 | | | 2,68 € | | 07160-212X140 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 140 | 95,25 | 104 | 18 | 12 | 10 | | | 2,94 € | | 07160-216X35 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 1,04 € | | 07160-216X40 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 1,08 € | | 07160-216X45 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 1,09 € | | 07160-216X50 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 1,13 € | | 07160-216X55 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 55 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 1,16 € | | 07160-216X60 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 1,21 € | | 07160-216X65 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 65 | 11 | 21 | 24 | 16 | 14 | | | 1,41 € | | 07160-216X70 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 | | | 1,41 € | | 07160-216X75 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 75 | 21 | 31 | 24 | 16 | 14 | | | 1,61 € | | 07160-216X80 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 | | | 1,61 € | | 07160-216X90 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 | | | 1,90 € | | 07160-216X100 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 | | | 1,91 € | | 07160-216X110 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 | | | 2,56 € | | 07160-216X120 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 | | | 3,12 € | | 07160-216X130 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 130 | 76 | 86 | 24 | 16 | 14 | | | 4,61 € | | 07160-216X140 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 140 | 86 | 96 | 24 | 16 | 14 | | | 4,99 € | | 07160-216X150 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 150 | 96 | 106 | 24 | 16 | 14 | | | 5,96 € | | 07160-216X160 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 160 | 106 | 116 | 24 | 16 | 14 | | | 6,59 € | | 07160-216X170 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 170 | 116 | 126 | 24 | 16 | 14 | | | 8,17 € | | 07160-216X180 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 180 | 126 | 136 | 24 | 16 | 14 | | | 8,17 € | | 07160-216X200 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 200 | 146 | 156 | 24 | 16 | 14 | | | 9,18 € | | 07160-218X35 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 35 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 | | | 2,12 € | | 07160-218X40 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 40 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 | | | 2,12 € | | 07160-218X45 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 45 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 | | | 2,15 € | | 07160-218X50 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 50 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 | | | 2,17 € | | 07160-218X55 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 55 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 | | | 2,32 € | | 07160-218X60 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 60 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 | | | 2,46 € | | 07160-218X65 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 65 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 | | | 2,52 € | | 07160-218X70 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 70 | 9,5 | 22 | 27 | 18 | 14 | | | 2,81 € | | 07160-218X75 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 75 | 14,5 | 27 | 27 | 18 | 14 | | | 3,12 € | | 07160-218X80 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 80 | 19,5 | 32 | 27 | 18 | 14 | | | 3,21 € | | 07160-218X90 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 90 | 29,5 | 42 | 27 | 18 | 14 | | | 3,45 € | | 07160-218X100 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 100 | 39,5 | 52 | 27 | 18 | 14 | | | 3,61 € | | 07160-218X110 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 110 | 49,5 | 62 | 27 | 18 | 14 | | | 4,06 € | | 07160-218X120 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 120 | 59,5 | 72 | 27 | 18 | 14 | | | 4,44 € | | 07160-218X130 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 130 | 69,5 | 82 | 27 | 18 | 14 | | | 5,24 € | | 07160-218X140 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 140 | 79,5 | 92 | 27 | 18 | 14 | | | 5,36 € | | 07160-218X150 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 150 | 89,5 | 102 | 27 | 18 | 14 | | | 6,03 € | | 07160-218X160 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 160 | 99,5 | 112 | 27 | 18 | 14 | | | 6,59 € | | 07160-218X170 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 170 | 109,5 | 122 | 27 | 18 | 14 | | | 8,38 € | | 07160-218X180 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 180 | 119,5 | 132 | 27 | 18 | 14 | | | 9,03 € | | 07160-218X200 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M18 | 200 | 139,5 | 152 | 27 | 18 | 14 | | | 11,01 € | | 07160-220X40 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 2,24 € | | 07160-220X45 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 2,30 € | | 07160-220X50 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 2,42 € | | 07160-220X55 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 55 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 2,66 € | | 07160-220X60 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 2,69 € | | 07160-220X65 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 65 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 2,91 € | | 07160-220X70 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 2,96 € | | 07160-220X75 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 75 | 10,5 | 23 | 30 | 20 | 17 | | | 3,09 € | | 07160-220X80 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 | | | 3,17 € | | 07160-220X90 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 | | | 3,59 € | | 07160-220X100 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 | | | 3,74 € | | 07160-220X110 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 | | | 4,45 € | | 07160-220X120 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 | | | 4,72 € | | 07160-220X130 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 130 | 65,5 | 78 | 30 | 20 | 17 | | | 5,19 € | | 07160-220X140 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 140 | 75,5 | 88 | 30 | 20 | 17 | | | 5,60 € | | 07160-220X150 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 150 | 85,5 | 98 | 30 | 20 | 17 | | | 6,21 € | | 07160-220X160 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 160 | 95,5 | 108 | 30 | 20 | 17 | | | 6,61 € | | 07160-220X170 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 170 | 105,5 | 118 | 30 | 20 | 17 | | | 7,72 € | | 07160-220X180 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 180 | 115,5 | 128 | 30 | 20 | 17 | | | 7,26 € | | 07160-220X200 | aço | 12.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 200 | 135,5 | 148 | 30 | 20 | 17 | | | 8,15 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|