|
|
07076Perfil com porca T integrada tipo I |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:com revestimento.Indicação:O perfil com ranhura é fornecido com furos roscados com distâncias de intervalos de 40 mm e 60 mm. Os perfis são adequados principalmente para manter uma distância constante entre eixos nos flanges de rolamento 10400 para os roletes transportadores.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Largura de ranhura | B | D | H | L | L1 | L2 | Quantidade de furos | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07076-084008X1000 | 8 | 16 | M8 | 9,5 | 1000 | 40 | 20 | - |  | | 0,00 € | | 07076-086008X1000 | 8 | 16 | M8 | 9,5 | 1000 | 60 | 30 | - |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|