|
|
06900Puxadores de plástico redondos com canto oblíquo unilateral |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto. Bucha em latão ou aço zincado. Versão:peça altamente polida.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | A | B | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06900-101 | Latão | 140 | 25 | M8 | 57 | 170 | 300 | | | 10,86 € | | 06900-201 | aço | 140 | 25 | M8 | 57 | 170 | 300 | | | 10,86 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|