|
|
06830_IGVolantes com rosca fêmea |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Volante em duroplástico PF 31. Bucha de aço, brunido.Versão:peça altamente polida, cor preta.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | H2 | L1 | L3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06830-70110 | rosca fêmea | 70 | M10 | 30 | 26,5 | 11,5 | 23 | 33,5 | | | 9,51 € | | 06830-70112 | rosca fêmea | 70 | M12 | 30 | 26,5 | 11,5 | 23 | 33,5 | | | 9,51 € | | 06830-83112 | rosca fêmea | 83 | M12 | 35 | 31,5 | 14 | 28 | 40 | | | 12,47 € | | 06830-83116 | rosca fêmea | 83 | M16 | 35 | 31,5 | 14 | 28 | 40 | | | 12,47 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|