|
|
06830_BGVolantes com furo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Volante em duroplástico PF 31. Bucha de aço, brunido.Versão:peça altamente polida, cor preta.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | H2 | L1 | L3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06830-70212 | furo de ajuste | 70 | 12H8 | 30 | 26,5 | 11,5 | 23 | 33,5 | | | 9,83 € | | 06830-70214 | furo de ajuste | 70 | 14H8 | 30 | 26,5 | 11,5 | 23 | 33,5 | | | 9,83 € | | 06830-83214 | furo de ajuste | 83 | 14H8 | 35 | 31,5 | 14 | 28 | 40 | | | 12,89 € | | 06830-83216 | furo de ajuste | 83 | 16H8 | 35 | 31,5 | 14 | 28 | 40 | | | 12,89 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|