norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manivelas com cabo cilíndrico reversível, com furo quadrado
06500_IV

Manivelas com cabo cilíndrico reversível, com furo quadrado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Manivela termoplástica
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Versão:Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Indicação:A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).
Acessórios:Parafusos cilíndricos 07161 com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.Indicação de desenho:
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06500_IV Manivelas com cabo cilíndrico reversível, com furo quadrado 234 kB
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83