|
|
06500Manivelas com cabo cilíndrico reversível |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Manivela termoplástica Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.Versão:Termoplástico cinza escuro. Peças de aço brunidas.Indicação:A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada. As manivelas podem ser fixadas axialmente a um eixo através de união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso cilíndrico DIN 6912 e uma arruela DIN 7349. Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).Acessórios:Parafusos cilíndricos 07161 com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.Indicação de desenho:1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo de ajuste sem ranhura |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Versão 2 | A | D | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06500-1108 | furo de ajuste | sem furo transversal | 80 | 24 | 8 | - | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | | | 35,75 € | | 06500-1110 | furo de ajuste | sem furo transversal | 80 | 24 | 10 | - | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | | | 35,75 € | | 06500-1210 | furo de ajuste | sem furo transversal | 100 | 29 | 10 | - | 105,2 | 49 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | | | 38,40 € | | 06500-1212 | furo de ajuste | sem furo transversal | 100 | 29 | 12 | - | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | | | 38,40 € | | 06500-1312 | furo de ajuste | sem furo transversal | 125 | 36 | 12 | - | 140 | 83 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | | | 41,95 € | | 06500-1314 | furo de ajuste | sem furo transversal | 125 | 36 | 14 | - | 140 | 83 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | | | 41,95 € | | 06500-11086 | furo de ajuste | com furo transversal | 80 | 24 | 8 | M6 | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | | | 39,09 € | | 06500-11106 | furo de ajuste | com furo transversal | 80 | 24 | 10 | M6 | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | | | 39,09 € | | 06500-12106 | furo de ajuste | com furo transversal | 100 | 29 | 10 | M6 | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | | | 41,80 € | | 06500-12126 | furo de ajuste | com furo transversal | 100 | 29 | 12 | M6 | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | | | 41,80 € | | 06500-13126 | furo de ajuste | com furo transversal | 125 | 36 | 12 | M6 | 140 | 83 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | | | 45,40 € | | 06500-13146 | furo de ajuste | com furo transversal | 125 | 36 | 14 | M6 | 140 | 83 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | | | 45,40 € | |
|
Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo de ajuste com ranhura |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Versão 2 | A | B3 | D | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06500-110802 | furo de ajuste com ranhura | sem furo transversal | 80 | 2 | 24 | 8 | - | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 9 | | | 37,57 € | | 06500-111003 | furo de ajuste com ranhura | sem furo transversal | 80 | 3 | 24 | 10 | - | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 11,4 | | | 37,57 € | | 06500-121003 | furo de ajuste com ranhura | sem furo transversal | 100 | 3 | 29 | 10 | - | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 11,4 | | | 40,24 € | | 06500-121204 | furo de ajuste com ranhura | sem furo transversal | 100 | 4 | 29 | 12 | - | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 13,8 | | | 40,24 € | | 06500-131204 | furo de ajuste com ranhura | sem furo transversal | 125 | 4 | 36 | 12 | - | 140 | 83 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 13,8 | | | 43,75 € | | 06500-131405 | furo de ajuste com ranhura | sem furo transversal | 125 | 5 | 36 | 14 | - | 140 | 83 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 16,3 | | | 43,75 € | | 06500-1108026 | furo de ajuste com ranhura | com furo transversal | 80 | 2 | 24 | 8 | M6 | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 9 | | | 42,12 € | | 06500-1110036 | furo de ajuste com ranhura | com furo transversal | 80 | 3 | 24 | 10 | M6 | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 11,4 | | | 42,12 € | | 06500-1210036 | furo de ajuste com ranhura | com furo transversal | 100 | 3 | 29 | 10 | M6 | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 11,4 | | | 44,87 € | | 06500-1212046 | furo de ajuste com ranhura | com furo transversal | 100 | 4 | 29 | 12 | M6 | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 13,8 | | | 44,87 € | | 06500-1312046 | furo de ajuste com ranhura | com furo transversal | 125 | 4 | 36 | 12 | M6 | 140 | 83 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 13,8 | | | 48,50 € | | 06500-1314056 | furo de ajuste com ranhura | com furo transversal | 125 | 5 | 36 | 14 | M6 | 140 | 83 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 16,3 | | | 48,50 € | |
|
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|