|
|
06500Manivelas com cabo cilíndrico giratório |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Manivela termoplástica Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.Versão:Termoplástico cinza escuro. Peças de aço brunidas.Indicação:A tampa de cobertura do cubo e o cabo cilíndrico giratório são fornecidos desmontados. Para a montagem, o eixo do cabo deve ser parafusado no furo de alojamento. As manivelas podem ser fixadas axialmente a um eixo através de união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso cilíndrico DIN 6912 e uma arruela DIN 7349. Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).Acessórios:Parafusos cilíndricos 07161 com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.Indicação de desenho:1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Manivelas com cabo cilíndrico giratório, furo de ajuste sem ranhura |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Versão 2 | A | D | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06500-3108 | furo de ajuste | sem furo transversal | 80 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | | | 12,96 € | | 06500-3110 | furo de ajuste | sem furo transversal | 80 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | | | 12,96 € | | 06500-3210 | furo de ajuste | sem furo transversal | 100 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | | | 14,50 € | | 06500-3212 | furo de ajuste | sem furo transversal | 100 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | | | 14,50 € | | 06500-3312 | furo de ajuste | sem furo transversal | 125 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | | | 20,06 € | | 06500-3314 | furo de ajuste | sem furo transversal | 125 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | | | 20,06 € | | 06500-32126 | furo de ajuste | com furo transversal | 100 | 29 | 12 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | | | 17,95 € | | 06500-31086 | furo de ajuste | com furo transversal | 80 | 24 | 8 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | | | 16,42 € | | 06500-32106 | furo de ajuste | com furo transversal | 100 | 29 | 10 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | | | 17,95 € | | 06500-33146 | furo de ajuste | com furo transversal | 125 | 36 | 14 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | | | 23,43 € | | 06500-31106 | furo de ajuste | com furo transversal | 80 | 24 | 10 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | | | 16,42 € | | 06500-33126 | furo de ajuste | com furo transversal | 125 | 36 | 12 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | | | 23,43 € | |
|
Manivelas com cabo cilíndrico giratório, furo de ajuste com ranhura |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Versão 2 | A | B3 | D | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06500-310802 | furo de ajuste com ranhura | sem furo transversal | 80 | 2 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 9 | | | 15,20 € | | 06500-311003 | furo de ajuste com ranhura | sem furo transversal | 80 | 3 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 11,4 | | | 15,20 € | | 06500-321003 | furo de ajuste com ranhura | sem furo transversal | 100 | 3 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 11,4 | | | 16,72 € | | 06500-321204 | furo de ajuste com ranhura | sem furo transversal | 100 | 4 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 13,8 | | | 16,72 € | | 06500-331204 | furo de ajuste com ranhura | sem furo transversal | 125 | 4 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 13,8 | | | 22,02 € | | 06500-331405 | furo de ajuste com ranhura | sem furo transversal | 125 | 5 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 16,3 | | | 22,02 € | | 06500-3212046 | furo de ajuste com ranhura | com furo transversal | 100 | 4 | 29 | 12 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 13,8 | | | 20,65 € | | 06500-3312046 | furo de ajuste com ranhura | com furo transversal | 125 | 4 | 36 | 12 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 13,8 | | | 26,12 € | | 06500-3210036 | furo de ajuste com ranhura | com furo transversal | 100 | 3 | 29 | 10 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 11,4 | | | 20,65 € | | 06500-3110036 | furo de ajuste com ranhura | com furo transversal | 80 | 3 | 24 | 10 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 11,4 | | | 19,10 € | | 06500-3108026 | furo de ajuste com ranhura | com furo transversal | 80 | 2 | 24 | 8 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 9 | | | 19,10 € | | 06500-3314056 | furo de ajuste com ranhura | com furo transversal | 125 | 5 | 36 | 14 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 16,3 | | | 26,12 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Versão 2 | A | D | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06500-4108 | furo quadrado | sem furo transversal | 80 | 24 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 8 | | | 14,78 € | | 06500-4110 | furo quadrado | sem furo transversal | 80 | 24 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 10 | | | 14,78 € | | 06500-4210 | furo quadrado | sem furo transversal | 100 | 29 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 10 | | | 16,34 € | | 06500-4212 | furo quadrado | sem furo transversal | 100 | 29 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 12 | | | 16,34 € | | 06500-4312 | furo quadrado | sem furo transversal | 125 | 36 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 12 | | | 21,95 € | | 06500-4314 | furo quadrado | sem furo transversal | 125 | 36 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 14 | | | 21,95 € | | 06500-41086 | furo quadrado | com furo transversal | 80 | 24 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 8 | | | 18,22 € | | 06500-41106 | furo quadrado | com furo transversal | 80 | 24 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 10 | | | 18,22 € | | 06500-42106 | furo quadrado | com furo transversal | 100 | 29 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 10 | | | 19,87 € | | 06500-42126 | furo quadrado | com furo transversal | 100 | 29 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 12 | | | 19,87 € | | 06500-43126 | furo quadrado | com furo transversal | 125 | 36 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 12 | | | 25,29 € | | 06500-43146 | furo quadrado | com furo transversal | 125 | 36 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 14 | | | 25,29 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|