|
|
06360_CAlavancas de comando forma C |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido. Aço brunido ou aço inoxidável, superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06360-408X35 | Aço | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 |  | | 3,68 € | | 06360-408X50 | Aço | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 |  | | 3,71 € | | 06360-408X65 | Aço | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 |  | | 3,75 € | | 06360-410X50 | Aço | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 |  | | 3,84 € | | 06360-410X65 | Aço | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 |  | | 4,00 € | | 06360-410X80 | Aço | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 |  | | 4,12 € | | 06360-410X100 | Aço | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 |  | | 4,39 € | | 06360-412X65 | Aço | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 |  | | 4,29 € | | 06360-412X80 | Aço | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 |  | | 4,45 € | | 06360-412X100 | Aço | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 |  | | 4,61 € | | 06360-412X125 | Aço | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 |  | | 5,42 € | | 06360-414X80 | Aço | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 |  | | 5,53 € | | 06360-414X100 | Aço | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 |  | | 5,55 € | | 06360-414X125 | Aço | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 |  | | 5,89 € | | 06360-414X160 | Aço | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 |  | | 5,98 € | | 06360-1408X35 | Aço inoxidável | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 |  | | 4,40 € | | 06360-1408X50 | Aço inoxidável | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 |  | | 4,58 € | | 06360-1408X65 | Aço inoxidável | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 |  | | 4,68 € | | 06360-1410X50 | Aço inoxidável | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 |  | | 4,80 € | | 06360-1410X65 | Aço inoxidável | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 |  | | 4,99 € | | 06360-1410X80 | Aço inoxidável | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 |  | | 5,13 € | | 06360-1410X100 | Aço inoxidável | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 |  | | 5,24 € | | 06360-1412X65 | Aço inoxidável | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 |  | | 5,38 € | | 06360-1412X80 | Aço inoxidável | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 |  | | 5,62 € | | 06360-1412X100 | Aço inoxidável | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 |  | | 5,98 € | | 06360-1412X125 | Aço inoxidável | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 |  | | 6,81 € | | 06360-1414X80 | Aço inoxidável | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 |  | | 8,29 € | | 06360-1414X100 | Aço inoxidável | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 |  | | 9,48 € | | 06360-1414X125 | Aço inoxidável | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 |  | | 10,15 € | | 06360-1414X160 | Aço inoxidável | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 |  | | 11,10 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir |
|